Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

D T 15,0 XGA L - Display
2203553

Modulo TFT 15", 1024 x 768 pixel, trasmissivo/colori, retroilluminazione a LED, bianco, interfaccia: LVDS, 8 bit, temperatura di impiego: -20 °C ... 70 °C

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Display a colori TFT ad alto contrasto
Integrazione semplice e rapida in custodie per l'elettronica della serie DCS
Affidabilità a lungo termine
Schermo protettivo e materiale di tenuta adatti
Alta risoluzione con tempi di risposta rapidi
Interfaccia comune per l'elettronica

Domande frequenti


Esistono anche altri display, come quelli touch?

Sì, sono disponibili display aggiuntivi su richiesta.