Per connessioni a vite per cavo EMC, per l'eliminazione di un rivestimento della superficie non conduttivo
Codice articolo
1411281
Pezzi/conf.
50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
50 Pezzi
Codice vendita
AF7DZX
Codice prodotto
AF7DZX
GTIN
4046356924122
Peso per pezzo (confezione inclusa)
15.58 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
15.18 g
Numero tariffa doganale
74198000
Paese di origine
IN
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
con eccezione delle deroghe, se note
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.