Il montaggio efficiente di un dispositivo è decisamente influenzato dalla custodia utilizzata. Le custodie per l'elettronica della serie ME MAX permettono un facile bloccaggio delle singole parti tra loro. Inoltre, le custodie a semiguscio possono essere facilmente ampliate con parti intermedie, ottenendo una larghezza di installazione espandibile in modo modulare.
Custodie per guide DIN, Tappi ciechi per morsetti inutilizzati, larghezza: 15 mm, altezza: 21,6 mm, profondità: 8,1 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)