Il montaggio efficiente di un dispositivo è decisamente influenzato dalla custodia utilizzata. Le custodie per l'elettronica della serie ME MAX permettono un facile bloccaggio delle singole parti tra loro. Inoltre, le custodie a semiguscio possono essere facilmente ampliate con parti intermedie, ottenendo una larghezza di installazione espandibile in modo modulare.
Custodie per guide DIN, Custodia completa con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 113,65 mm, colore: verde (simili RAL 6021), collegamento trasversale: Connettore bus per guide DIN (opzionale), n. poli connettore trasversale: 5