Custodia di supporto EH

Custodie di supporto per l'elettronica EH per applicazioni universali

Il sistema di custodie EH è adatto per l'uso universale a parete o sulla guida DIN. Le custodie sono dotate di una tecnologia di connessione per circuiti stampati integrata e liberamente selezionabile. Sette larghezze e due altezze di installazione nonché coperchi per custodie in tre varianti offrono più di 100 possibili combinazioni. Con questa serie di custodie per l'elettronica è possibile realizzare facilmente sistemi di dispositivi modulari con un design uniforme.

Go to Product Detail Page for item 2202330
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 GY7035 - Presa base per circuiti stampati
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 GY7035 - Presa base per circuiti stampati
2202330

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: grigio chiaro, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 5, numero di file: 1, numero poli: 5, numero di connessioni: 5, serie di prodotti: MCO-EH 1,5/..-G1L, passo: 3,5 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Ortogonale, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Articolo con uscita pin laterale sinistra

I vantaggi

  • Ampia gamma di custodie standard per montaggio su guida DIN
  • Montaggio della custodia semplice e rapido
  • Tecnologia di connessione universale o integrata in modo fisso
  • Numerose varianti grazie alla stampa e alla lavorazione dell'assortimento in base alle esigenze del cliente
Campione gratuito
Prova le custodie di supporto della serie EH

Vuoi testare le custodie per l'elettronica della serie EH per applicazioni universali? – Ordina subito un campione gratuito. Ti forniamo una consulenza competente per la scelta e il design-in delle custodie nell'applicazione desiderata. Vieni a scoprire i vantaggi delle soluzioni di Phoenix Contact.

Ordina un campione gratuito
Custodia per l'elettronica di base della serie EH
Configuratore per custodie per l'elettronica EH

Configuratore per custodie per l'elettronica di base

Sette larghezze di installazione, due altezze di installazione, tre tipi di copertura, oltre 100 combinazioni possibili: componi la tua custodia di supporto EH personalizzata con questa offerta. Sono possibili diversi orientamenti e disposizioni dei circuiti stampati. Grazie alla tecnologia di connessione integrata e liberamente selezionabile, è possibile realizzare interi sistemi di custodie con design uniforme.

Novità della tecnologia di connessione di dispositivi di Phoenix Contact

Novità della tecnologia di connessione di dispositivi

In qualità di produttore leader di connettori e custodie per l'elettronica, Phoenix Contact lavora costantemente per sviluppare nuove soluzioni e soddisfare le crescenti esigenze delle tue applicazioni industriali e infrastrutturali.

Scopri le nostre nuove tecnologie di connessione di apparecchi per la trasmissione di segnali, dati e potenza e le varie custodie per l'elettronica.

Custodie della serie EH in breve Con le custodie di supporto della serie EH puoi concepire in modo semplice applicazioni di dispositivi universali. Sette larghezze di installazione, due profondità e tre varianti di coperchi rendono possibili più di 100 combinazioni.

Image Map interattiva: Custodie per l'elettronica della serie EH
Montaggio semplificato
Il bloccaggio senza utensili dei componenti della custodia assicura un montaggio facile e veloce.
Montaggio semplificato
Sviluppo di dispositivi flessibile
Due profondità e sette larghezze di installazione ti danno piena flessibilità nello sviluppo del tuo dispositivo.
Sviluppo di dispositivi flessibile
Siglatura personalizzata
Utilizza i campi di siglatura già integrati per la siglatura dei tuoi dispositivi.
Siglatura personalizzata

Sistema di custodia per applicazioni universali

Coperchio custodie in plastica EH
Diverse forme di custodie per custodie EH
Custodia EH con circuiti stampati orientabili individualmente
Differenti opzioni di installazione per le custodie della serie EH
Indicatori di segnali ottici
Coperchio custodie in plastica EH

La versatilità come principio che contraddistingue la serie EH è definita anche nel design del coperchio. Il punto di serraggio aperto garantisce flessibilità nella tecnologia di connessione per circuiti stampati. Tre varianti di coperchio per connessioni personalizzate per circuiti stampati. Sceglie tra coperchi con punto di serraggio aperto su uno o entrambi i lati o un coperchio chiuso.

Diverse forme di custodie per custodie EH

Flessibilità estrema: grazie a sette larghezze costruttive, due altezze e tre varianti di coperchi, è possibile configurare la struttura delle custodie modulari con un design uniforme. Scegli il layout perfetto per la tua soluzione tra le larghezze della custodia tra 22,5 e 90 mm e le altezze della custodia tra 54 e 110,5 mm.

Custodia EH con circuiti stampati orientabili individualmente

Grazie al design flessibile della custodia, i circuiti stampati possono essere allineati orizzontalmente, frontalmente o anche perpendicolarmente alla parte frontale del dispositivo. Questo ti permette una piena flessibilità nello sviluppo del dispositivo.

Differenti opzioni di installazione per le custodie della serie EH

Sfrutta il montaggio su guida DIN o a parete per un fissaggio dei dispositivi in funzione dell'applicazione. Il piedino di fissaggio è progettato per il montaggio sulla guida DIN NS 35/7,5.

Indicatori di segnali ottici

I cavi in fibra ottica HS LC per custodie per l'elettronica sono disponibili in diverse versioni e perfettamente integrabili. Inoltre, le fibre ottiche sono caratterizzate dalla resistenza alle scariche elettrostatiche.

I perni a pressione consentono un montaggio semplice sul circuito stampato. Su richiesta, possiamo elaborare le custodie per l'elettronica in base alle richieste del cliente.

Video: Semplice montaggio della custodia per l'elettronica della serie EH
Semplice montaggio della custodia per l'elettronica della serie EH YouTube

Semplice montaggio della custodia per l'elettronica della serie EH

Scopri com'è facile assemblare la custodia di plastica della serie EH. Assembla la custodia EH passo dopo passo in tre diverse varianti. La custodia in plastica può essere facilmente montata sia sulla guida DIN che a parete.

Esploso di una custodia per l'elettronica

Sviluppo rapido e a costi ottimizzati con i kit di sviluppo

Utilizza i nostri nuovi kit di sviluppo per sviluppare i tuoi prototipi e dispositivi preserie in modo rapido. I kit contengono soluzioni per custodie complete con tecnologia di connessione flessibile integrata e basette millefori adatte. Sistemi di dispositivi completi sono realizzabili con connettori bus specifici.

Realizza il tuo kit di sviluppo nel nostro shop e inizia subito a sviluppare il tuo dispositivo.

E-Paper
Panoramica della gamma di custodie per l'elettronica

Ottieni maggiori informazioni sulle custodie per guide DIN e per l'impiego all'esterno e scopri in quanti modi diversi è possibile adattare le custodie per l'elettronica alle tue esigenze individuali.

Apri l'e-paper
Custodie per guide DIN e custodie da campo
Custodia per l'elettronica per la guida DIN

Fondamenti tecnologici delle custodie per l'elettronica Soluzioni per l'uso della guida DIN

Le custodie per l'elettronica sono un componente fondamentale di un dispositivo. Determinano il suo aspetto e proteggono l'elettronica dalle influenze esterne. Inoltre, permettono l'assemblaggio in unità di livello superiore. I produttori di dispositivi devono quindi prestare attenzione a molti dettagli, non solo nella progettazione, ma anche nella scelta della custodia, quando si tratta di materiali o test di qualità. In questa brochure troverai tutti i dettagli.