La versatilità come principio che contraddistingue la serie EH è definita anche nel design del coperchio. Il punto di serraggio aperto garantisce flessibilità nella tecnologia di connessione per circuiti stampati. Tre varianti di coperchio per connessioni personalizzate per circuiti stampati. Sceglie tra coperchi con punto di serraggio aperto su uno o entrambi i lati o un coperchio chiuso.
Custodie per guide DIN, Tappi ciechi per punti di collegamento inutilizzati (struttura piatta), con feritoie di ventilazione, larghezza: 21,35 mm, altezza: 33,39 mm, profondità: 13,67 mm, colore: nero (simili RAL 9005)