MCS-78X64X42-IP40-7035 - Custodie per l'elettronica
1523800

Custodie per l'elettronica, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), grado di protezione: IP40, dimensioni: 78 x 64 x 42 mm, include la parte superiore della custodia, la base della custodia, le viti per il fissaggio della custodia e della scheda

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Comodità di utilizzo durante l'installazione e la manutenzione del dispositivo grazie alle cerniere opzionali sul coperchio della custodia
Montaggio flessibile grazie alla piastra adattatrice opzionale
Funzionamento sicuro con grado di protezione adeguato
Selezione personalizzata dei prodotti grazie al sistema modulare
Installazione ottimizzata del circuito stampato: il bordo angolato della custodia consente di installare il circuito stampato in posizione quasi orizzontale

Domande frequenti


Dove posso montare la custodia?

La custodia può essere montata su pareti, piloni, profili di alluminio o anche su guide DIN grazie a una piastra adattatrice opzionale.


Come viene montata o rimossa la custodia sulla piastra adattatrice?

Il montaggio si effettua senza utensili. La custodia si innesta sulla piastra adattatrice. La custodia può essere fissata anche con delle viti (da ordinare separatamente). Durante lo smontaggio, rimuovere le viti utilizzate ed estrarre le chiusure at... Vedi di più

Il montaggio si effettua senza utensili. La custodia si innesta sulla piastra adattatrice. La custodia può essere fissata anche con delle viti (da ordinare separatamente). Durante lo smontaggio, rimuovere le viti utilizzate ed estrarre le chiusure attraverso gli incavi della piastra adattatrice utilizzando un cacciavite, se necessario.

Vedi di meno

Quali sono i colori e le altre opzioni di personalizzazione disponibili?

Il sistema modulare consente di creare custodie personalizzate. Sono disponibili diversi colori RAL. Le diverse varianti di telaio e gli accessori aggiuntivi possono essere combinati in vari modi. Contattateci per ulteriori personalizzazioni specifiche.


Esiste un modo per collegare i componenti tra loro?

Una cerniera a nastro, che può essere montata anche in un secondo momento, mantiene il coperchio sulla custodia e lascia le mani libere.


Che grado di protezione IP presenta la custodia?

La custodia è disponibile nelle versioni IP40 o IP65/IP67.


Quali sono i colori disponibili e quali quelli possibili?

La custodia e la piastra adattatrice sono disponibili nel colore RAL7035 (grigio chiaro). I telai sono disponibili nei colori RAL7035 (grigio chiaro), RAL9005 (nero intenso), RAL5015 (azzurro) e RAL1018 (giallo zinco). È possibile richiedere varianti... Vedi di più

La custodia e la piastra adattatrice sono disponibili nel colore RAL7035 (grigio chiaro). I telai sono disponibili nei colori RAL7035 (grigio chiaro), RAL9005 (nero intenso), RAL5015 (azzurro) e RAL1018 (giallo zinco). È possibile richiedere varianti di colore specifiche per il cliente. 

Vedi di meno

Quali sono le possibilità di applicazione?

Le custodie sono particolarmente adatte all'impiego nella tecnologia degli edifici o in ambito industriale. Tuttavia, grazie alla custodia versatile e robusta, sono possibili anche altri campi di applicazione.



Vedi le FAQ