UCS 87-87-F-GD 9005
-
Custodia universale
1355985
Custodia completa per circuiti stampati, posizionabile in modo flessibile; contiene i semigusci della custodia, pareti laterali chiuse, calotta a incollaggio per fissaggio schede, viti per custodia e fissaggio scheda; colore custodia nero con inserti angolari blu turchese
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
Quale supporto offre Phoenix Contact nell'ambito della gestione termica?
Phoenix Contact vi supporta con valori di catalogo, simulazioni online, consulenza personale, inclusi servizi di simulazione ed elementi di raffreddamento (adattati individualmente).... Vedi di più
Phoenix Contact vi supporta con valori di catalogo, simulazioni online, consulenza personale, inclusi servizi di simulazione ed elementi di raffreddamento (adattati individualmente).
Vedi di menoPer quali famiglie di custodie sono disponibili elementi di raffreddamento?
Gli elementi di raffreddamento sono attualmente disponibili per il sistema ICS (Industrial Case System) e UCS (Universal Case System).... Vedi di più
Gli elementi di raffreddamento sono attualmente disponibili per il sistema ICS (Industrial Case System) e UCS (Universal Case System).
Vedi di menoCome si realizza il trasferimento di calore tra l'hotspot e l'elemento di raffreddamento?
Il componente che si riscalda fortemente (l'hotspot) è collegato all'elemento di raffreddamento da un materiale termicamente conduttivo (TIM). Nel caso del sistema di custodie UCS, i diffusori di calore opzionali possono colmare anche distanze maggio... Vedi di più
Il componente che si riscalda fortemente (l'hotspot) è collegato all'elemento di raffreddamento da un materiale termicamente conduttivo (TIM). Nel caso del sistema di custodie UCS, i diffusori di calore opzionali possono colmare anche distanze maggiori tra il componente da raffreddare e l'elemento di raffreddamento.
Vedi di menoCome si collegano in modo ottimale all'elemento di raffreddamento componenti di altezze e dimensioni diverse?
Il collegamento termico ottimale si ottiene personalizzando l'elemento di raffreddamento. Di solito questo viene ottenuto fresando l'elemento di raffreddamento.... Vedi di più
Il collegamento termico ottimale si ottiene personalizzando l'elemento di raffreddamento. Di solito questo viene ottenuto fresando l'elemento di raffreddamento.
Vedi di menoCome influisce il riscaldamento sull'affidabilità di un dispositivo?
La temperatura massima è il fattore che maggiormente influenza l'affidabilità e la durata del dispositivo. Il tasso di guasto raddoppia con un aumento della temperatura di 10 °C.... Vedi di più
La temperatura massima è il fattore che maggiormente influenza l'affidabilità e la durata del dispositivo. Il tasso di guasto raddoppia con un aumento della temperatura di 10 °C.
Vedi di menoQuali fattori influenzano la temperatura nella custodia?
I componenti piccoli e potenti, l'elevata velocità di trasmissione dei dati, la polvere e l'inadeguata ventilazione della custodia sono i motivi di un'elevata differenza di temperatura rispetto all'ambiente.... Vedi di più
I componenti piccoli e potenti, l'elevata velocità di trasmissione dei dati, la polvere e l'inadeguata ventilazione della custodia sono i motivi di un'elevata differenza di temperatura rispetto all'ambiente.
Vedi di menoQuali informazioni forniscono i diagrammi della potenza dissipata?
I grafici dei diagrammi forniscono informazioni sulla potenza che i componenti delle rispettive custodie possono emettere per non superare una differenza di temperatura rispetto all'ambiente circostante. L'inclinazine della retta descrive la condutta... Vedi di più
I grafici dei diagrammi forniscono informazioni sulla potenza che i componenti delle rispettive custodie possono emettere per non superare una differenza di temperatura rispetto all'ambiente circostante. L'inclinazine della retta descrive la conduttanza termica del sistema. I casi illustrati si differenziano da un lato per il riscaldamento dell'intera superficie e per il riscaldamento di un hotspot di 20 x 20 mm e dall'altro per un circuito stampato installato nella custodia e uno senza custodia.
Vedi di menoIn che modo gli elementi di raffreddamento aiutano a dissipare il calore?
Gli elementi di raffreddamento integrati di Phoenix Contact dissipano il calore per conduzione termica dall'hotspot attraverso il materiale termicamente conduttivo (TIM). L'elemento di raffreddamento emette questo calore nell'ambiente sotto forma di ... Vedi di più
Gli elementi di raffreddamento integrati di Phoenix Contact dissipano il calore per conduzione termica dall'hotspot attraverso il materiale termicamente conduttivo (TIM). L'elemento di raffreddamento emette questo calore nell'ambiente sotto forma di energia radiante e per convezione tra le alette. In questo modo si sfrutta l'effetto camino, in cui l'aria riscaldata sale e aspira l'aria fredda.
Vedi di menoQuali sono le altre opzioni per l'ottimizzazione termica?
In molti casi è sufficiente riassegnare gli hotspot o inserire delle fessure di ventilazione. Una simulazione delle condizioni termiche fornisce informazioni sull'opzione più adatta.... Vedi di più
In molti casi è sufficiente riassegnare gli hotspot o inserire delle fessure di ventilazione. Una simulazione delle condizioni termiche fornisce informazioni sull'opzione più adatta.
Vedi di menoNelle custodie UCS è possibile fissare anche circuiti stampati singoli?
Le custodie della serie UCS sono state progettate proprio per questo scopo. Utilizzando le calotte adesive UCS GD 9005 posizionabili singolarmente è possibile fissare più circuiti stampati nella custodia.... Vedi di più
Le custodie della serie UCS sono state progettate proprio per questo scopo. Utilizzando le calotte adesive UCS GD 9005 posizionabili singolarmente è possibile fissare più circuiti stampati nella custodia.
Vedi di meno