M23-00000008003S-SIG
-
Custodia per connettore circolare
1554100
Connettore per cavi, serie: M23 PRO Signal, diritto, bloccaggio rapido ONECLICK, schermato: sì, nota: può essere utilizzato solo in combinazione con gli inserti contatti elencati negli accessori; per le avvertenze di sicurezza e le istruzioni di montaggio vedere l'articolo di riferimento 1629165 (versione a crimpare) o 1342206 (versione a saldare)
Dettagli prodotto
Istruzioni per l’ordine: | Inserti portacontatti da ordinare separatamente |
Tipo di prodotto | Custodia per connettori circolari |
Serie | M23 PRO Signal |
Applicazione | Segnale |
Schermato | sì |
Connessione a vite Pg | senza |
Materiale Guarnizione | FKM |
Tipo | diritto |
Custodia | |
Esecuzione | Custodia per connettore per cavi |
Tipo di filettatura | M23 |
Tipo | diritto |
Tipo di bloccaggio | Bloccaggio rapido ONECLICK |
Connessione a vite Pg | senza |
Materiale (Custodia) | GD-Zn |
Grado di protezione (inserito) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
Guarnizione | |
Diametro esterno conduttore | 6 mm ... 10 mm |
Materiale guarnizione | FKM |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | 100 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (vedere derating) |
Posizione elevata | 2000 m |
Codice articolo | 1554100 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABRABE |
Codice prodotto | ABRABE |
GTIN | 4067923032743 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 96 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 96 g |
Numero tariffa doganale | 85366900 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440224 |
ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003556 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
M23-12P1N8A0000 - Inserto contatti 1554822
-
M23-12S2N8A0000 - Inserto contatti 1554828
-
M23-12P2N8A0000 - Inserto contatti 1554824
-
M23-17P1N8A0000 - Inserto contatti 1554829
-
M23-17S1N8A0000 - Inserto contatti 1554831
-
RC-06P1N8A0000 - Inserto contatti 1593412
-
RC-06S1N8A0000 - Inserto contatti 1594013
-
RC-07P1N8A0000 - Inserto contatti 1594435
-
RC-07S1N8A0000 - Inserto contatti 1594731
-
RC-09P1N8A0000 - Inserto contatti 1595375
-
RC-09S1N8A0000 - Inserto contatti 1596303
-
M23-1RS1N8A0000 - Inserto contatti 1662906
-
M23-1RP1N8A0000 - Inserto contatti 1662908
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP20 - Cappuccio di protezione in plastica 1055744
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP67 - Cappuccio di protezione in plastica 1055745
-
SF-Z0028 - Cacciavite dinamometrico 1607456
-
SF-Z0027 - Chiave a dente 1607455
-
RC-06P1N120000X - Inserto contatti 1240320
-
RC-06S1N120000X - Inserto contatti 1240393
-
RC-07P1N120000X - Inserto contatti 1240471
-
RC-07S1N120000X - Inserto contatti 1240512
-
RC-09P1N120000X - Inserto contatti 1240549
-
RC-09P2N120000X - Inserto contatti 1240627
-
RC-09S1N120000X - Inserto contatti 1240639
-
RC-09S2N120000X - Inserto contatti 1240713
-
RC-12P1N120000X - Inserto contatti 1240736
-
RC-12P2N120000X - Inserto contatti 1240884
-
RC-12S1N120000X - Inserto contatti 1240950
-
RC-12S2N120000X - Inserto contatti 1241095
-
RC-17P1N120000X - Inserto contatti 1241304
-
RC-17P2N120000X - Inserto contatti 1241388
-
RC-17S1N120000X - Inserto contatti 1241391
-
RC-17S2N120000X - Inserto contatti 1241463
-
RC-19P1N120000X - Inserto contatti 1241466
-
RC-19S1N120000X - Inserto contatti 1241521
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen