RC-09P1N8A0000
-
Inserto contatti
1595375
Inserto contatti, M23, numero poli: 8+1, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, serie: NC, RC, RM, TU, UC
Dettagli prodotto
Istruzioni per l’ordine: | Contatti a crimpare 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm da ordinare separatamente |
Tipo di prodotto | Inserto contatti |
Serie | NC |
RC | |
RM | |
TU | |
UC | |
Applicazione | Segnale |
Numero di poli | 9 |
Piano d'inserimento | 8+1 |
Codifica | N |
Tipo di filettatura | M23 |
Contatti | |
Diametro contatto | 2 mm |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
74 V DC | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 1,5 kV |
Contatti | |
Diametro contatto | 1 mm |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
74 V DC |
Collegamento | Connessione a crimpare |
Materiale corpo isolante | PA66 |
Senso di rotazione | standard |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | 15 °C ... 25 °C |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 50 % ... 65 % |
Codice articolo | 1595375 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | ABRAFT |
Codice prodotto | ABRAFT |
GTIN | 4046356206297 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2.03 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.785 g |
Numero tariffa doganale | 85389000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
RC-12P2000 - Contatto a crimpare 1597862
-
RC-1KP2000 - Contatto a crimpare 1602996
-
RC-22P2000 - Contatto a crimpare 1603321
-
RC-22P2300 - Contatto a crimpare 1603324
-
RC-22P2400 - Contatto a crimpare 1603325
-
RC-21P2000 - Contatto a crimpare 1603310
-
RC-21P2300 - Contatto a crimpare 1603313
-
RC-21P2400 - Contatto a crimpare 1611637
-
RC-5SP2000 - Contatto a crimpare 1603529
-
RC-59P2000 - Contatto a crimpare 1603498
-
RC-5CP2000 - Contatto a crimpare 1603513
-
RC-5AP2000 - Contatto a crimpare 1603505
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen