SH-0000000H200S - Custodia per connettore circolare
1555725

Custodia per saldatura a onde M23 HYBRID

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili




I vantaggi

Trasmissione sicura di segnali, dati e potenza con un solo connettore
Montaggio più rapido dell'80% e spazio di installazione ridotto del 60% rispetto alle confezioni di trefoli
Riduzione dei costi grazie all'eliminazione di ulteriori connettori per circuiti stampati
Riduzione della complessità dei circuiti stampati e minimizzazione dei rischi EMC
Eliminazione delle fasi di lavoro ad alto potenziale di errore

Domande frequenti


Per quali applicazioni è adatto il connettore ibrido M23?

Il connettore per dispositivi M23 Hybrid offre una soluzione 3 in 1 per la trasmissione simultanea di segnali, dati e potenza nei dispositivi da campo intelligenti. Che si tratti di motori a bassa tensione, cobot, tecnologia per la movimentazione o i... Vedi di più

Il connettore per dispositivi M23 Hybrid offre una soluzione 3 in 1 per la trasmissione simultanea di segnali, dati e potenza nei dispositivi da campo intelligenti. Che si tratti di motori a bassa tensione, cobot, tecnologia per la movimentazione o intralogistica, M23 HYBRID offre i vantaggi di una soluzione di connessione compatta combinata con un'elevata densità di cablaggio dei contatti e una trasmissione di corrente fino a 30 A.

Vedi di meno

Sono disponibili altri numeri di poli o dotazioni parziali su richiesta del cliente?

Il connettore per dispositivi M23 Hybrid completamente equipaggiato dispone di quattro contatti di potenza, un contatto PE, quattro contatti di segnale e quattro contatti dati schermati. A seconda dell'applicazione del cliente, i contatti di segnale,... Vedi di più

Il connettore per dispositivi M23 Hybrid completamente equipaggiato dispone di quattro contatti di potenza, un contatto PE, quattro contatti di segnale e quattro contatti dati schermati. A seconda dell'applicazione del cliente, i contatti di segnale, dati o potenza possono essere completamente o parzialmente omessi.

Vedi di meno

Il connettore per dispositivi M23 Hybrid è adatto alle applicazioni in corrente continua?

I connettori sono utilizzati in applicazioni DC fino a 800 V DC.


Qual è la quantità minima di ordinazione?

La quantità minima di ordinazione è di 20 pezzi. Si ricevono 20 pezzi di tutti i componenti per un connettore a saldare completo (384 singoli componenti in una confezione grande).


È possibile testare il connettore per dispositivi M23 Hybrid?

Ordinate tramite il nostro Sample service un campione personale del prodotto con spedizione diretta gratuita.


Quali varianti di custodia sono disponibili per il connettore per dispositivi M23 HYBRID per circuito stampato?

Il connettore a saldare M23 HYBRID ha una custodia robusta in pressofuso di zinco per il montaggio posteriore. La custodia è fissata con un controdado ed è dotata di una protezione antitorsione integrata.



Vedi le FAQ