SH-00000-PCB-EXTENDER - Clip d'installazione
1555726

Estensore per garantire le distanze di isolamento in aria e superficiale, adatto solo per l'uso nella versione M23 Hybrid

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Trasmissione sicura di segnali, dati e potenza con un solo connettore
Montaggio più rapido dell'80% e spazio di installazione ridotto del 60% rispetto alle confezioni di trefoli
Riduzione dei costi grazie all'eliminazione di ulteriori connettori per circuiti stampati
Riduzione della complessità dei circuiti stampati e minimizzazione dei rischi EMC
Eliminazione delle fasi di lavoro ad alto potenziale di errore

Domande frequenti


Per quali applicazioni è adatto il connettore ibrido M23?

Il connettore per dispositivi M23 Hybrid offre una soluzione 3 in 1 per la trasmissione simultanea di segnali, dati e potenza nei dispositivi da campo intelligenti. Che si tratti di motori a bassa tensione, cobot, tecnologia per la movimentazione o i... Vedi di più

Il connettore per dispositivi M23 Hybrid offre una soluzione 3 in 1 per la trasmissione simultanea di segnali, dati e potenza nei dispositivi da campo intelligenti. Che si tratti di motori a bassa tensione, cobot, tecnologia per la movimentazione o intralogistica, M23 HYBRID offre i vantaggi di una soluzione di connessione compatta combinata con un'elevata densità di cablaggio dei contatti e una trasmissione di corrente fino a 30 A.

Vedi di meno

Sono disponibili altri numeri di poli o dotazioni parziali su richiesta del cliente?

Il connettore per dispositivi M23 Hybrid completamente equipaggiato dispone di quattro contatti di potenza, un contatto PE, quattro contatti di segnale e quattro contatti dati schermati. A seconda dell'applicazione del cliente, i contatti di segnale,... Vedi di più

Il connettore per dispositivi M23 Hybrid completamente equipaggiato dispone di quattro contatti di potenza, un contatto PE, quattro contatti di segnale e quattro contatti dati schermati. A seconda dell'applicazione del cliente, i contatti di segnale, dati o potenza possono essere completamente o parzialmente omessi.

Vedi di meno

Il connettore per dispositivi M23 Hybrid è adatto alle applicazioni in corrente continua?

I connettori sono utilizzati in applicazioni DC fino a 800 V DC.


Qual è la quantità minima di ordinazione?

La quantità minima di ordinazione è di 20 pezzi. Si ricevono 20 pezzi di tutti i componenti per un connettore a saldare completo (384 singoli componenti in una confezione grande).


È possibile testare il connettore per dispositivi M23 Hybrid?

Ordinate tramite il nostro Sample service un campione personale del prodotto con spedizione diretta gratuita.



Vedi le FAQ