HC-STA-B24-HHFS-1STM40-EL/...
-
Custodia
1373225
Custodia protettiva B24, per bloccaggio longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, laterali, 1x M40, altezza: 76 mm, connessione a vite per cavo: senza, con colore a scelta del rivestimento in polvere
Dettagli prodotto
Note generali | variante rivestita a polvere o a colori dell'articolo 1412758 HC-STA-B24-HHFS-1STM40-EL-AL |
Note generali | per inserti portacontatti HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
Tipo di prodotto | Custodia con bloccaggio a staffa |
Tipo di custodia | Custodia protettiva |
Applicazione | Standard |
Struttura | B24 |
Tipo di bloccaggio | per bloccaggio longitudinale |
Numero uscite cavi | 1 |
Tipo di collegamento a vite | 1x M40 |
Uscita cavo | laterali |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 44 mm |
Altezza | 76 mm |
Lunghezza | 120 mm |
Colore | nero (RAL 9005) |
Materiale custodia | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
Materiale superficie custodia | non rivestito |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP66 |
IP67 | |
Grado di protezione (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Resistenza agli urti | IK08 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
Codice articolo | 1373225 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AF7APB |
Codice prodotto | AF7APB |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 276.5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 276.5 g |
Numero tariffa doganale | 85389000 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Pressacavi 1411167
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Pressacavi 1411192
-
US-EMLP (20X9) CUS - Targhetta in plastica 0830085
-
HC-B24-HCWS-PLR-BK - Coperchio di protezione 1346550
-
US-EMLP-HA (20X9) - Targhetta in plastica 0830989
-
WP-G HF IP66 M40 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240901
-
WP-G HF IP69K M40 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240887
-
WP-GA HF IP66 M40 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240929
-
WP-GA HF IP69K M40 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240915
-
WP-GR HF IP66 M40 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240957
-
WP-GR HF IP69K M40 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240943
-
WP-G PP HF M40 - Connessione a vite tubo di protezione 3241001
-
WP-GT PP HF M40 - Connessione a vite tubo di protezione 3241015
-
WP-G BRASS IP40 M40 - Connessione a vite tubo di protezione 3241050
-
WP-GT BRASS M40 - Connessione a vite tubo di protezione 3241036
-
WP-G BRASS IP65 M40 - Connessione a vite tubo di protezione 3241064
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen