HC-STA-B10-HLFD-1STP16-EL/...
-
Custodia
1372741
Custodia protettiva B10, per bloccaggio trasversale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, laterali, 1x Pg16, altezza: 57 mm, connessione a vite per cavo: senza, con colore a scelta del rivestimento in polvere
Dettagli prodotto
Note generali | variante rivestita a polvere o a colori dell'articolo 1412618 HC-STA-B10-HLFD-1STP16-EL-AL |
Note generali | per inserti portacontatti HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03 |
Tipo di prodotto | Custodia con bloccaggio a staffa |
Tipo di custodia | Custodia protettiva |
Applicazione | Standard |
Struttura | B10 |
Tipo di bloccaggio | per bloccaggio trasversale |
Numero uscite cavi | 1 |
Tipo di collegamento a vite | 1x Pg16 |
Uscita cavo | laterali |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 44 mm |
Altezza | 57 mm |
Lunghezza | 73 mm |
Colore | nero (RAL 9005) |
Materiale custodia | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
Materiale superficie custodia | non rivestito |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP66 |
IP67 | |
Grado di protezione (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Resistenza agli urti | IK09 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
Codice articolo | 1372741 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AF7APB |
Codice prodotto | AF7APB |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 153 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 153 g |
Numero tariffa doganale | 85389000 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
G-INS-PG16-S68N-NNES-S - Pressacavi 1411174
-
G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S - Pressacavi 1411199
-
US-EMLP (20X9) CUS - Targhetta in plastica 0830085
-
HC-B10-HCWD-PLR-BK - Coperchio di protezione 1346530
-
US-EMLP-HA (20X9) - Targhetta in plastica 0830989
-
WP-G HF IP66 PG16 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240891
-
WP-G HF IP69K PG16 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240877
-
WP-GA HF IP66 PG16 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240919
-
WP-GA HF IP69K PG16 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240905
-
WP-GR HF IP66 PG16 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240947
-
WP-GR HF IP69K PG16 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240933
-
WP-G PP HF PG16 - Connessione a vite tubo di protezione 3240991
-
WP-GT PP HF PG16 - Connessione a vite tubo di protezione 3241005
-
WP-G BRASS IP40 PG16 - Connessione a vite tubo di protezione 3241040
-
WP-GT BRASS PG16 - Connessione a vite tubo di protezione 3241026
-
WP-G BRASS IP65 PG16 - Connessione a vite tubo di protezione 3241054
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen