HC-STA-B06-HHFS-1TTP29-EL/...
-
Custodia
1372600
Custodia protettiva B6, per bloccaggio longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, diritto, 1x Pg29, altezza: 72 mm, connessione a vite per cavo: senza, con colore a scelta del rivestimento in polvere
Dettagli prodotto
| Note generali | variante rivestita a polvere o a colori dell'articolo 1412569 HC-STA-B06-HHFS-1TTP29-EL-AL |
| Note generali | per inserti portacontatti HC-B6, BB10, DD24, M |
| Tipo di custodia | Custodia protettiva |
| Applicazione | Standard |
| Struttura | B6 |
| Tipo di bloccaggio | per bloccaggio longitudinale |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Tipo di collegamento a vite | 1x Pg29 |
| Uscita cavo | diritto |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 44 mm |
| Altezza | 72 mm |
| Lunghezza | 60 mm |
| Colore (Custodia) | nero (RAL 9005) |
| Materiale custodia | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
| Materiale superficie custodia | non rivestito |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP66 |
| IP67 | |
| Grado di protezione (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Resistenza agli urti | IK08 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Codice articolo | 1372600 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AF7APB |
| Codice prodotto | AF7APB |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 164.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 164.6 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
G-INS-PG29-M68N-NNES-S - Pressacavi 1411176
-
G-INSEC-PG29-M68N-NNES-S - Pressacavi 1411201
-
US-EMLP (20X9) CUS - Targhetta in plastica 0830085
-
HC-B06-HCWS-PLR-BK - Coperchio di protezione 1346525
-
US-EMLP-HA (20X9) - Targhetta in plastica 0830989
-
WP-G HF IP66 PG29 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240893
-
WP-G HF IP69K PG29 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240879
-
WP-GA HF IP66 PG29 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240921
-
WP-GR HF IP66 PG29 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240949
-
WP-GR HF IP69K PG29 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240935
-
WP-G PP HF PG29 - Connessione a vite tubo di protezione 3240993
-
WP-GT PP HF PG29 - Connessione a vite tubo di protezione 3241007
-
WP-G BRASS IP40 PG29 - Connessione a vite tubo di protezione 3241042
-
WP-GT BRASS PG29 - Connessione a vite tubo di protezione 3241028
-
WP-G BRASS IP65 PG29 - Connessione a vite tubo di protezione 3241056
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen