HC-HPR-B06-HHWH-1STM20-EM-BK
-
Custodia
1411878
Custodia mobile HEAVYCON B6, serie HPR, con bloccaggio a vite, con filettatura M20, uscita laterale, per requisiti ambientali ed EMC elevati
Dettagli prodotto
| Note generali | per inserti portacontatti HC-B6, BB10, DD24, M. Custodie disponibili in differenti altezze per un ampio vano di cablaggio |
| Tipo di custodia | Custodia protettiva |
| Famiglia di prodotti | HC-HPR-B |
| Serie | HPR-B6 |
| Applicazione | Applicazioni ferroviarie |
| Tipo | B6 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Tipo di collegamento a vite | 1x M20 |
| Coperchio di protezione | no |
| Uscita cavo | laterali |
| Connessione a vite Pg | senza |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 58 mm |
| Altezza | 100,5 mm |
| Lunghezza | 132 mm |
| Materiale custodia | Pressofuso di alluminio |
| Materiale superficie custodia | rivestimento con polveri, nero |
| Materiale staffa di bloccaggio | Acciaio inossidabile |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP66 |
| IP68 (0,5 bar / 24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Resistenza agli urti | IK09 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Dati meccanici | |
| Tipo di collegamento a vite | 1x M20 |
| Tipo di bloccaggio | Vite |
| Nota per il montaggio | Vite di bloccaggio M6, esagonale con intaglio (SW10), coppia di serraggio: 4 Nm |
| Codice articolo | 1411878 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7AAI |
| Codice prodotto | AF7AAI |
| GTIN | 4046356944250 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 497.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 497.2 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Pressacavi 1411125
-
G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Pressacavi 1411133
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Pressacavi 1411163
-
HC-M-KV-M20(11-16) - Pressacavi 1645998
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Pressacavi 1411189
-
G-INESR-M20-S68N-NEPDS-S - Pressacavi 1415192
-
HC-M-KV-T-M20 - Pressacavi 1646188
-
REDUC-M-KV-M20/M16 - Adattatore di riduzione 1647611
-
ENLAR-M-KV-M20/M25 - Adattatore di espansione 1647666
-
HC-M-BS-M20 - Tappo a vite 1645846
-
US-EMLP-HA (20X9) - Targhetta in plastica 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Targhetta in plastica 0830995
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Connessione a vite tubo di protezione 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Connessione a vite tubo di protezione 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Connessione a vite tubo di protezione 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Connessione a vite tubo di protezione 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Connessione a vite tubo di protezione 3241061
I vantaggi
Vibrazioni e urti: IEC 61373/EN 50155, categoria 1, classe 1B
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen