HC-ADV-B24-HHWH-1STM32-MF-BK
-
Custodia
1420923
Custodia protettiva B24, con bloccaggio a vite, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, laterali, 1x M32, altezza: 93,7 mm, connessione a vite per cavo: senza, requisiti ambientali elevati
Dettagli prodotto
| Note generali | per inserti portacontatti HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
| Tipo di custodia | Custodia protettiva |
| Famiglia di prodotti | HC-ADV |
| Applicazione | requisiti ambientali elevati |
| Tipo | B24 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Tipo di collegamento a vite | 1x M32 |
| Viti di fissaggio | M6 (testa della vite esagono cavo 5 mm) |
| Schermato | no |
| Uscita cavo | laterali |
| Connessione a vite Pg | senza |
| Coppia di serraggio | 3 Nm ... 5 Nm (per viti di fissaggio M6 della custodia protettiva) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 57 mm |
| Altezza | 93,7 mm |
| Lunghezza | 152 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Larghezza della sezione di montaggio | 35 mm |
| Lunghezza della sezione di montaggio | 112 mm |
| Materiale guarnizione | Viton |
| Materiale custodia | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
| Materiale superficie custodia | rivestimento con polveri, nero |
| Materiale staffa di bloccaggio | Acciaio inossidabile |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Grado di protezione (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Resistenza agli urti | IK09 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Dati meccanici | |
| Tipo di collegamento a vite | 1x M32 |
| Tipo di bloccaggio | Vite |
| Viti di fissaggio | M6 (testa della vite esagono cavo 5 mm) |
| Codice articolo | 1420923 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7API |
| Codice prodotto | AF7API |
| GTIN | 4055626249223 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 400 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 392 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 9.784 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
HC-B-AF - Flangia di montaggio 1686533
-
HC-B-AF-SET - Flangia di montaggio 1604638
-
HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Coperchio di protezione 1690765
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Pressacavi 1411127
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Pressacavi 1646010
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Pressacavi 1411166
-
US-EMLP-HA (20X9) - Targhetta in plastica 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Targhetta in plastica 0830995
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Connessione a vite tubo di protezione 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Connessione a vite tubo di protezione 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Connessione a vite tubo di protezione 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Connessione a vite tubo di protezione 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Connessione a vite tubo di protezione 3241063
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Inserto a vite 1208911
-
SF-M BH - Cacciavite 1212070
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen