HC-ADV-B10-HHWH-1TTM32-EMC-AL
-
Custodia
1413402
Custodia mobile HEAVYCON ADVANCE B10, con bloccaggio a vite (esagono cavo) in acciaio inox, alluminio impermeabile, altezza 93,7 mm, con filettatura, uscita cavo diritta 1x M32, senza superficie, guarnizione conduttiva (caratteristiche EMC)
Dettagli prodotto
| Note generali | per inserti portacontatti HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Tipo di custodia | Custodia protettiva |
| Famiglia di prodotti | HC-ADV |
| Applicazione | Offshore/EMC |
| Tipo | B10 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Tipo di collegamento a vite | 1x M32 |
| Viti di fissaggio | M6 (testa della vite esagono cavo 5 mm) |
| Uscita cavo | diritto |
| Connessione a vite Pg | senza |
| Coppia di serraggio | 3 Nm ... 5 Nm (per viti di fissaggio M6 della custodia protettiva) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 57 mm |
| Altezza | 93,7 mm |
| Lunghezza | 105 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Larghezza della sezione di montaggio | 35 mm |
| Lunghezza della sezione di montaggio | 65 mm |
| Materiale guarnizione | NBR, conduttivo |
| Materiale custodia | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
| Materiale superficie custodia | non rivestito |
| Materiale staffa di bloccaggio | Acciaio inossidabile |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Grado di protezione (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Resistenza agli urti | IK09 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Dati meccanici | |
| Tipo di collegamento a vite | 1x M32 |
| Tipo di bloccaggio | Vite |
| Nota per il montaggio | Per garantire il funzionam. del contatto dei cond. di terra anche in caso di inserim. obliquo, entrambe le flange di incasso devono possedere un contatto elettrico sufficiente con parete di installaz. metallica. |
| Viti di fissaggio | M6 (testa della vite esagono cavo 5 mm) |
| Codice articolo | 1413402 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7APH |
| Codice prodotto | AF7APH |
| GTIN | 4055626030364 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 264 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 262.4 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 4.668 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
HC-B-AF - Flangia di montaggio 1686533
-
HC-B-AF-SET - Flangia di montaggio 1604638
-
HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Coperchio di protezione 1690749
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Pressacavi 1411127
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Pressacavi 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Pressacavi 1646010
-
US-EMLP-HA (20X9) - Targhetta in plastica 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Targhetta in plastica 0830995
-
HC-B 10-TMS-EEE-PR-DI - Guarnizione profilata 1409804
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Connessione a vite tubo di protezione 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Connessione a vite tubo di protezione 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Connessione a vite tubo di protezione 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Connessione a vite tubo di protezione 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Connessione a vite tubo di protezione 3241063
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Inserto a vite 1208911
-
SF-M BH - Cacciavite 1212070
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen