HC-ADV-B06-HHWH-1STM32-EMC-AL
-
Custodia
1413377
Custodia mobile HEAVYCON ADVANCE B6, con bloccaggio a vite (esagono cavo) in acciaio inox, alluminio impermeabile, altezza 93,7 mm, con filettatura 1x M32, uscita cavo laterale, senza superficie, guarnizione conduttiva (caratteristiche EMC)
Dettagli prodotto
Note generali | per inserti portacontatti HC-B6, BB10, DD24, M |
Tipo di prodotto | Custodia con bloccaggio a vite |
Tipo di custodia | Custodia protettiva |
Famiglia di prodotti | HC-ADV |
Applicazione | Offshore/EMC |
Tipo | B6 |
Numero uscite cavi | 1 |
Tipo di collegamento a vite | 1x M32 |
Viti di fissaggio | M6 (testa della vite esagono cavo 5 mm) |
Uscita cavo | laterali |
Connessione a vite Pg | senza |
Coppia di serraggio | 3 Nm ... 5 Nm (per viti di fissaggio M6 della custodia protettiva) |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 57 mm |
Altezza | 93,7 mm |
Lunghezza | 92 mm |
Dimensioni di montaggio | |
Larghezza della sezione di montaggio | 35 mm |
Lunghezza della sezione di montaggio | 52 mm |
Materiale guarnizione | NBR, conduttivo |
Materiale custodia | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
Materiale superficie custodia | non rivestito |
Materiale staffa di bloccaggio | Acciaio inossidabile |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 h) | |
IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
Grado di protezione (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Resistenza agli urti | IK09 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
Dati meccanici | |
Tipo di collegamento a vite | 1x M32 |
Tipo di bloccaggio | Vite |
Viti di fissaggio | M6 (testa della vite esagono cavo 5 mm) |
Codice articolo | 1413377 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF7APH |
Codice prodotto | AF7APH |
GTIN | 4055626030227 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 234.6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 242.5 g |
Numero tariffa doganale | 85389000 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 4.356 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
HC-B-AF - Flangia di montaggio 1686533
-
HC-B-AF-SET - Flangia di montaggio 1604638
-
HC-B 6-TMS-SD-IP50 - Coperchio di protezione 1690736
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Pressacavi 1411127
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Pressacavi 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Pressacavi 1646010
-
US-EMLP-HA (20X9) - Targhetta in plastica 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Targhetta in plastica 0830995
-
HC-B 6-TMS-EEE-PR-DI - Guarnizione profilata 1409794
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Connessione a vite tubo di protezione 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Connessione a vite tubo di protezione 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Connessione a vite tubo di protezione 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Connessione a vite tubo di protezione 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Connessione a vite tubo di protezione 3241063
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Inserto a vite 1208911
-
SF-M BH - Cacciavite 1212070
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen