HC-STA-D50-SHWD-2SSM25-ELC-AL
-
Custodia
1424413
Custodia a zoccolo D50, con blocc. trasversale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 2, laterali, 2x M25, altezza: 82 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Custodia con bloccaggio a staffa |
Tipo di custodia | Custodia a zoccolo |
Famiglia di prodotti | HC-STA-D |
Applicazione | Standard |
Tipo | D50 |
Numero uscite cavi | 2 |
Tipo di collegamento a vite | 2x M25 |
Uscita cavo | laterali |
Connessione a vite Pg | senza |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 70 mm |
Altezza | 82 mm |
Lunghezza | 106 mm |
Diametro foro | 5,5 mm |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Bloccaggio) |
Materiale guarnizione | NBR, conduttivo |
Materiale custodia | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
Materiale superficie custodia | non rivestito |
Materiale staffa di bloccaggio | PA |
Dati meccanici | |
Tipo di collegamento a vite | 2x M25 |
Tipo di bloccaggio | Staffa |
Coppia di serraggio | 2 Nm ... 3 Nm (per viti di fissaggio M5 della custodia a zoccolo) |
Nota per il montaggio | Un'apertura è chiusa con un tappo di chiusura e può essere aperta solo con un cacciavite. |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP66 |
IP67 | |
Resistenza agli urti | IK08 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
Codice articolo | 1424413 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF7APE |
Codice prodotto | AF7APE |
GTIN | 4055626371535 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 416.2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 380 g |
Numero tariffa doganale | 85389000 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 14.515 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
G-INS-M25-S68N-NNES-S - Pressacavi 1424527
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Pressacavi 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Pressacavi 1411190
-
G-INS-M25-M68N-SNES-S - Pressacavi 1424544
-
A-INSP-M25-65N-P-BK - Tappo a vite 1415207
-
HC-M-BS-M25 - Tappo a vite 1645859
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Connessione a vite tubo di protezione 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Connessione a vite tubo di protezione 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Connessione a vite tubo di protezione 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Connessione a vite tubo di protezione 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Connessione a vite tubo di protezione 3241062
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen