HC-STA-D07-CHWSCM-1TTP11-EL-AL
   - 
  Custodia
    
      1419248
      
      
    
  
      Custodia per giunti D7, con blocc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, materiale coperchio: PA, uscite cavi: 1, diritto, 1x Pg11, altezza: 60,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: sì, Standard, per inserti porta contatti maschio
Dettagli prodotto
| Note generali | per inserti portacontatti HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12 | 
| Tipo di prodotto | Custodia con bloccaggio a staffa | 
| Tipo di custodia | Custodia per giunti | 
| Famiglia di prodotti | HC-STA-D07 | 
| Applicazione | Standard | 
| Tipo | D7 | 
| Numero uscite cavi | 1 | 
| Tipo di collegamento a vite | 1x Pg11 | 
| Coperchio di protezione | sì | 
| Schermato | no | 
| Uscita cavo | diritto | 
| Connessione a vite Pg | senza | 
| Disegno quotato |  | 
| Larghezza | 34,2 mm | 
| Altezza | 60,5 mm | 
| Lunghezza | 24,2 mm | 
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Bloccaggio) | 
| V0 (Coperchio di protezione) | |
| Materiale custodia | Pressofuso di alluminio, impermeabile | 
| Materiale superficie custodia | non rivestito | 
| Coperchio di protezione materiale | PA | 
| Materiale staffa di bloccaggio | PA | 
| Dati meccanici | |
| Tipo di collegamento a vite | 1x Pg11 | 
| Tipo di bloccaggio | Staffa | 
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP66 | 
| IP67 | |
| Grado di protezione (NEMA) | 4 (UL 50e) | 
| 4X (UL 50e) | |
| Resistenza agli urti | IK06 | 
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C | 
| Codice articolo | 1419248 | 
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi | 
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi | 
| Codice vendita | AF7APF | 
| Codice prodotto | AF7APF | 
| GTIN | 4055626159799 | 
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 46.1 g | 
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 46.07 g | 
| Numero tariffa doganale | 85389000 | 
| Paese di origine | CN | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 | 
| ECLASS-15.0 | 27440202 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 | 
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite | 
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% | 
Prodotti compatibili
- 
    
      G-INS-PG11-S68N-NNES-S - Pressacavi 1411172
- 
    
      G-INSEC-PG11-S68N-NNES-S - Pressacavi 1411197
- 
    
      G-INS-PG11-S68N-PNES-GY - Pressacavi 1411142
- 
    
      G-INS-PG11-M68N-PNES-BK - Pressacavi 1424497
- 
    
      US-EMLP (20X9) CUS - Targhetta in plastica 0830085
- 
    
      HC-D07-SL-PLBK - Staffa per custodia 1424440
- 
    
      HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - Coperchio di protezione 1419270
- 
    
      HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK - Coperchio di protezione 1419271
- 
    
      HC-STA-D07-BCSFS-PLR-BK - Coperchio di protezione 1419272
- 
    
      HC-STA-D07-BCSFS-PL-BK - Coperchio di protezione 1419273
- 
    
      WP-G HF IP66 PG11 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240890
- 
    
      WP-G HF IP69K PG11 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240876
- 
    
      WP-GA HF IP66 PG11 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240918
- 
    
      WP-GR HF IP66 PG11 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240946
- 
    
      WP-GR HF IP69K PG11 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240932
- 
    
      WP-G PP HF PG11 - Connessione a vite tubo di protezione 3240990
- 
    
      WP-GT PP HF PG11 - Connessione a vite tubo di protezione 3241004
- 
    
      WP-G BRASS IP40 PG11 - Connessione a vite tubo di protezione 3241039
- 
    
      WP-GT BRASS PG11 - Connessione a vite tubo di protezione 3241025
- 
    
      WP-G BRASS IP65 PG11 - Connessione a vite tubo di protezione 3241053
PHOENIX CONTACT AG
        
        Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen