HC-STA-D07-CHWSCF-1TTM20-EL-AL
-
Custodia
1419243
Custodia per giunti D7, con blocc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, materiale coperchio: PA, uscite cavi: 1, diritto, 1x M20, altezza: 60,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: sì, Standard, per inserti contatti femmina
Dettagli prodotto
Note generali | per inserti portacontatti HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12 |
Tipo di prodotto | Custodia con bloccaggio a staffa |
Tipo di custodia | Custodia per giunti |
Famiglia di prodotti | HC-STA-D07 |
Applicazione | Standard |
Tipo | D7 |
Numero uscite cavi | 1 |
Tipo di collegamento a vite | 1x M20 |
Coperchio di protezione | sì |
Schermato | no |
Uscita cavo | diritto |
Connessione a vite Pg | senza |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 34,2 mm |
Altezza | 60,5 mm |
Lunghezza | 24,2 mm |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Bloccaggio) |
V0 (Coperchio di protezione) | |
Materiale custodia | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
Materiale superficie custodia | non rivestito |
Coperchio di protezione materiale | PA |
Materiale staffa di bloccaggio | PA |
Dati meccanici | |
Tipo di collegamento a vite | 1x M20 |
Tipo di bloccaggio | Staffa |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP66 |
IP67 | |
Grado di protezione (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
Resistenza agli urti | IK06 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
Codice articolo | 1419243 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF7APF |
Codice prodotto | AF7APF |
GTIN | 4055626159744 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 45.6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 45.6 g |
Numero tariffa doganale | 85389000 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Pressacavi 1411163
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Pressacavi 1411189
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Pressacavi 1411125
-
G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Pressacavi 1411133
-
US-EMLP (20X9) CUS - Targhetta in plastica 0830085
-
HC-D07-SL-PLBK - Staffa per custodia 1424440
-
HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - Coperchio di protezione 1419270
-
HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK - Coperchio di protezione 1419271
-
HC-STA-D07-BCSFS-PLR-BK - Coperchio di protezione 1419272
-
HC-STA-D07-BCSFS-PL-BK - Coperchio di protezione 1419273
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Connessione a vite tubo di protezione 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Connessione a vite tubo di protezione 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Connessione a vite tubo di protezione 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Connessione a vite tubo di protezione 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Connessione a vite tubo di protezione 3241061
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen