HC-STA-B24-SLFDC-2SSP21-ELC-AL
-
Custodia
1412871
Custodia a zoccolo B24, per bloccaggio trasversale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, materiale coperchio: PC, uscite cavi: 2, laterali, 2x Pg21, altezza: 68 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: sì, Standard
Dettagli prodotto
Note generali | per inserti portacontatti HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
Note generali | disponibile anche in versione verniciata a polvere o colorata: 1372671 HC-STA-B24-SLFDC-2SSP21-EL/.../... |
Tipo di prodotto | Custodia con bloccaggio a staffa |
Tipo di custodia | Custodia a zoccolo |
Applicazione | Standard |
Tipo | B24 |
Numero uscite cavi | 2 |
Tipo di collegamento a vite | 2x Pg21 |
Coperchio di protezione | sì |
Uscita cavo | laterali |
Connessione a vite Pg | senza |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 57 mm |
Altezza | 68 mm |
Lunghezza | 144 mm |
Diametro foro | 5,5 mm |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Coperchio di protezione) |
Materiale guarnizione | NBR, conduttivo |
Materiale custodia | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
Materiale superficie custodia | non rivestito |
Coperchio di protezione materiale | PC |
Dati meccanici | |
Tipo di collegamento a vite | 2x Pg21 |
Tipo di bloccaggio | Pin |
Coppia di serraggio | 2 Nm ... 3 Nm (per viti di fissaggio M5 della custodia a zoccolo) |
Nota per il montaggio | Un'apertura è chiusa con un tappo di chiusura e può essere aperta solo con un cacciavite. |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP66 (nello stato connesso) |
IP67 (nello stato connesso) | |
IP54 (con coperchio di protezione chiuso) | |
Resistenza agli urti | IK09 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
Codice articolo | 1412871 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF7APB |
Codice prodotto | AF7APB |
GTIN | 4055626061207 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 359.6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 232.9 g |
Numero tariffa doganale | 85389000 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 6.393 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Pressacavi 1411175
-
G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - Pressacavi 1411200
-
HC-B24-SP-CBK - Guarnizione profilata 1411482
-
HC-B24-BC-HI-PLBK - Coperchio di protezione 1407695
-
HC-STA-B24-DC-PL - Coperchio di protezione 1421103
-
WP-G HF IP66 PG21 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240892
-
WP-G HF IP69K PG21 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240878
-
WP-GA HF IP66 PG21 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240920
-
WP-GR HF IP66 PG21 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240948
-
WP-GR HF IP69K PG21 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240934
-
WP-G PP HF PG21 - Connessione a vite tubo di protezione 3240992
-
WP-GT PP HF PG21 - Connessione a vite tubo di protezione 3241006
-
WP-G BRASS IP40 PG21 - Connessione a vite tubo di protezione 3241041
-
WP-GT BRASS PG21 - Connessione a vite tubo di protezione 3241027
-
WP-G BRASS IP65 PG21 - Connessione a vite tubo di protezione 3241055
I vantaggi
Buon effetto schermatura in caso di disturbi elettromagnetici
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen