HC-STA-B24-SHWSC-2SSM32-ELC-AL
-
Custodia
1082596
Custodia a zoccolo B24, con blocc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, materiale coperchio: PC, uscite cavi: 2, laterali, 2x M32, altezza: 84,7 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: sì, Standard
Dettagli prodotto
| Note generali | per inserti portacontatti HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
| Tipo di custodia | Custodia a zoccolo |
| Applicazione | Standard |
| Tipo | B24 |
| Numero uscite cavi | 2 |
| Tipo di collegamento a vite | 2x M32 |
| Coperchio di protezione | sì |
| Uscita cavo | laterali |
| Connessione a vite Pg | senza |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 57 mm |
| Altezza | 84,7 mm |
| Lunghezza | 144 mm |
| Diametro foro | 5,5 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Bloccaggio) |
| V0 (Coperchio di protezione) | |
| Materiale guarnizione | NBR, conduttivo |
| Materiale custodia | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
| Materiale superficie custodia | non rivestito |
| Coperchio di protezione materiale | PC |
| Materiale staffa di bloccaggio | PA |
| Dati meccanici | |
| Tipo di collegamento a vite | 2x M32 |
| Tipo di bloccaggio | Staffa |
| Coppia di serraggio | 2 Nm ... 3 Nm (per viti di fissaggio M5 della custodia a zoccolo) |
| Nota per il montaggio | Un'apertura è chiusa con un tappo di chiusura e può essere aperta solo con un cacciavite. |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP66 (con coperchio di protezione chiuso) |
| IP67 (nello stato connesso) | |
| Resistenza agli urti | IK08 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Codice articolo | 1082596 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7APB |
| Codice prodotto | AF7APB |
| GTIN | 4055626816326 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 477.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 471 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Pressacavi 1411166
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Pressacavi 1411191
-
HC-B24-SP-CBK - Guarnizione profilata 1411482
-
HC-STA-B24-SL-PLBK - Staffa per custodia 1412885
-
HC-B24-BC-HI-PLBK - Coperchio di protezione 1407695
-
HC-STA-B24-DC-PL - Coperchio di protezione 1421103
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Connessione a vite tubo di protezione 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Connessione a vite tubo di protezione 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Connessione a vite tubo di protezione 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Connessione a vite tubo di protezione 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Connessione a vite tubo di protezione 3241063
I vantaggi
Buon effetto schermatura in caso di disturbi elettromagnetici
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen