HC-STA-B06-SHWSC-2SSM32-ELC-AL
-
Custodia
1082576
Custodia a zoccolo B6, con blocc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, materiale coperchio: PC, uscite cavi: 2, laterali, 2x M32, altezza: 74,8 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: sì, Standard
Dettagli prodotto
Note generali | per inserti portacontatti HC-B6, BB10, DD24, M. Custodie disponibili in differenti altezze per un ampio vano di cablaggio |
Tipo di prodotto | Custodia con bloccaggio a staffa |
Tipo di custodia | Custodia a zoccolo |
Applicazione | Standard |
Tipo | B6 |
Numero uscite cavi | 2 |
Tipo di collegamento a vite | 2x M32 |
Coperchio di protezione | sì |
Uscita cavo | laterali |
Connessione a vite Pg | senza |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 52 mm |
Altezza | 74,8 mm |
Lunghezza | 84 mm |
Diametro foro | 5,5 mm |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Bloccaggio) |
V0 (Coperchio di protezione) | |
Materiale guarnizione | NBR, conduttivo |
Materiale custodia | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
Materiale superficie custodia | non rivestito |
Coperchio di protezione materiale | PC |
Materiale staffa di bloccaggio | PA |
Dati meccanici | |
Tipo di collegamento a vite | 2x M32 |
Tipo di bloccaggio | Staffa |
Coppia di serraggio | 2 Nm ... 3 Nm (per viti di fissaggio M5 della custodia a zoccolo) |
Nota per il montaggio | Un'apertura è chiusa con un tappo di chiusura e può essere aperta solo con un cacciavite. |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP66 (con coperchio di protezione chiuso) |
IP67 (nello stato connesso) | |
Grado di protezione (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Resistenza agli urti | IK08 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
Codice articolo | 1082576 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF7APB |
Codice prodotto | AF7APB |
GTIN | 4055626816159 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 296.9 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.22 g |
Numero tariffa doganale | 85389000 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Pressacavi 1411166
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Pressacavi 1411191
-
HC-STA-B06-SL-PLBK - Staffa per custodia 1412591
-
HC-B06-SP-CBK - Guarnizione profilata 1411477
-
HC-B06-BC-HI-PLBK - Coperchio di protezione 1407692
-
HC-STA-B06-DC-PL - Coperchio di protezione 1421100
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Connessione a vite tubo di protezione 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Connessione a vite tubo di protezione 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Connessione a vite tubo di protezione 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Connessione a vite tubo di protezione 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Connessione a vite tubo di protezione 3241063
I vantaggi
Buon effetto schermatura in caso di disturbi elettromagnetici
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen