Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

HC-EVO-D25-CHWS-PLR-BK - Custodia
1411346

Custodia per giunti D25, con blocc. longitudinale, materiale: PA 6.6-FR, uscite cavi: 1, diritto/laterali, altezza: 70 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Direzione di connessione del cavo flessibile laterale o diritta
Costi ridotti rispetto alla versione in metallo
Peso ridotto
Pericolo di condensa minore