HC-COM-CHWS-1TTM25-EL-AL
-
Custodia
1078595
Custodia per giunti COM, con blocc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, diritto, 1x M25, altezza: 68 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard
Dettagli prodotto
| Tipo di custodia | Custodia per giunti |
| Famiglia di prodotti | HC-COM |
| Applicazione | Standard |
| Tipo | COM |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Tipo di collegamento a vite | 1x M25 |
| Uscita cavo | diritto |
| Connessione a vite Pg | senza |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 39 mm |
| Altezza | 68 mm |
| Lunghezza | 48,8 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Bloccaggio) |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale custodia | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
| Materiale staffa di bloccaggio | PA |
| Dati meccanici | |
| Tipo di collegamento a vite | 1x M25 |
| Tipo di bloccaggio | Staffa |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP66 |
| Resistenza agli urti | IK06 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Codice articolo | 1078595 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7APP |
| Codice prodotto | AF7APP |
| GTIN | 4055626794136 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 87.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.22 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
HC-COM-BCFS-PL-BK - Coperchio di protezione 1079396
-
US-EMLP-HA (20X9) - Targhetta in plastica 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Targhetta in plastica 0830995
-
HC-COM-DCFS-PL-BK 100 - Coperchio di protezione 1681721
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Connessione a vite tubo di protezione 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Connessione a vite tubo di protezione 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Connessione a vite tubo di protezione 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Connessione a vite tubo di protezione 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Connessione a vite tubo di protezione 3241062
I vantaggi
Buon effetto schermatura in caso di disturbi elettromagnetici
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen