HC-B 24-TMB-100/O1STM32G-EEE
-
Custodia
1460373
Custodia mobile HEAVYCON ADVANCE B24, con bloccaggio a baionetta (esagono cavo) in acciaio inox, alluminio impermeabile, altezza 100 mm, con filettatura 1x M32, uscita cavo diritta, senza superficie; guarnizione conduttiva (caratteristiche EMC)
Dettagli prodotto
| Note generali | per inserti portacontatti HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
| Tipo di prodotto | Custodia con bloccaggio a baionetta |
| Tipo di custodia | Custodia protettiva |
| Applicazione | Offshore/EMC |
| Tipo | B24 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Tipo di collegamento a vite | 1x M32 |
| Viti di fissaggio | M6 |
| Schermato | sì |
| Uscita cavo | diritto |
| Connessione a vite Pg | senza |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 57 mm |
| Altezza | 100 mm |
| Lunghezza | 152 mm |
| Materiale guarnizione | NBR, conduttivo |
| Materiale custodia | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
| Materiale superficie custodia | non rivestito |
| Materiale staffa di bloccaggio | Acciaio inossidabile |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP66 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Dati meccanici | |
| Tipo di collegamento a vite | 1x M32 |
| Tipo di bloccaggio | Vite |
| Nota per il montaggio | Un'eventuale verniciatura con polveri con effetto isolante presente sulla parete del quadro elettrico deve essere rimossa nell'area della guarnizione profilata, in modo da ottenere un'elevata azione schermante. |
| Viti di fissaggio | M6 |
| Codice articolo | 1460373 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | AF7AAA |
| Codice prodotto | AF7AAA |
| GTIN | 4046356592727 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 480.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 480.4 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
HC-B-BF - Flangia di montaggio 1604641
-
HC-B-BF-SET - Flangia di montaggio 1604654
-
HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Coperchio di protezione 1411520
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Pressacavi 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Pressacavi 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Pressacavi 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Pressacavi 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Pressacavi 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Pressacavi 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Pressacavi 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Adattatore di riduzione 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Adattatore di espansione 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Tappo a vite 1645862
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Inserto a vite 1208911
-
SF-M BH - Cacciavite 1212070
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen