HC-M-B10-MFH-H-CI - Cornici portamoduli
1721370

Cornici portamoduli, dimensioni: B10, esecuzione : per lato custodia protettiva (A, B, C, ...), Connessione Push-in, 0,5 mm2 ... 6 mm2, applicazione: Cornici portamoduli

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Considerevole risparmio di tempo e utilizzo semplice: la tecnologia di connessione Push-in e il bloccaggio Click-in innovativo consentono un'installazione e un montaggio sempre costantemente semplici e senza utensili
Installazione e montaggio senza utensili della connessione PE mediante tecnologia di connessione Push-in
Tempo di installazione minore rispetto ad altre tecnologie di connessione
Cablaggio veloce e senza sforzo, specialmente in spazi limitati
Installazione sicura: bloccaggio udibile e percepibile degli inserti contatti nella custodia di connettori
Connessione affidabile: gli inserti contatti Click-in si innestano in modo resistente agli urti e alle vibrazioni nella custodia secondo DIN EN 61373
Facile integrazione: gli inserti contatti Click-in sono adatti a tutte le custodie di plastica e metallo delle serie HEAVYCON STANDARD ed EVO
Cablaggio e utilizzo in totale sicurezza grazie all'attuatore con colorazione differente
Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373