Il sistema di trasmissione con cavi in fibra ottica PSI-MOS-DNET... introduce il collegamento in rete, semplice ed esente da disturbi, realizzato con conduttori in fibra ottica anche per gli utenti di DeviceNet e CANopen. Eventuali cortocircuiti della linea bus si ripercuotono ora solo sul segmento interessato. Ciò significa: maggiore affidabilità complessiva e flessibilità di configurazione della tipologia bus. L’impiego della tecnologia FO consente la realizzazione di linee secondarie, strutture a stella e ad albero. I dispositivi da soli 22,5 mm della serie PSI-MOS-DNET CAN/FO... dispongono di un backplane interno. La massima espansione di rete possibile (somma delle linee in rame e FO) dipende in linea di principio dalla velocità dati utilizzata.
PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/EM
-
Convertitori in fibra ottica
2708096
Convertitore FO con diagnostica ottica integrata, per DeviceNet™, CAN, CANopen® fino a 800 kBit/s, modulo d'espansione/di ridondanza, interfacce: 1 x FO (BFOC), 850 nm, per cavo PCF/fibra di vetro (Multimode)
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
| Tipo di prodotto | Convertitori di supporti |
| Applicazione | Modulo di espansione |
| MTBF | 323 Anni (Standard Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21% (5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno)) |
| 49 Anni (Standard Telcordia, temperatura 40 ℃, ciclo operativo 34,25 % (5 giorni alla settimana, 12 ore al giorno)) |
| Separazione galvanica | VCC // CAN |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2 W |
| Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 10 V DC ... 30 V DC |
| Tensione nominale | 24 V DC (secondo UL) |
| Corrente assorbita tipica | 100 mA (24 V DC) |
| Max. corrente assorbita | 100 mA |
| Alimentazione | |
| Collegamento | morsetto a vite a innesto COMBICON mediante modulo base |
| Coppia di serraggio | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Distorsione bit, ingresso | ± 35 % (ammissibile) |
| Distorsione bit, uscita | < 6,25 % |
| Segnale | CAN |
| CANopen® | |
| DeviceNet™ | |
| Dati: fibra ottica | |
| Capacità di trasmissione minima | -17,9 dBm (50/125 µm) |
| -14,1 dBm (62,5/125 µm) | |
| -5,1 dBm (200/230 µm) | |
| Distanza di trasmissione incl. riserva di sistema da 3 dB | 2800 m (F-K 200/230 10 dB/km con connettore a montaggio rapido) |
| 4800 m (con F-G 50/125 2,5 dB/km) | |
| 4200 m (con F-G 62,5/125 3,0 dB/km) | |
| Collegamento | B-FOC (ST®) |
| Lunghezza d'onda | 850 nm |
| Sensibilità di ricezione minima | -32,5 dBm (50/125 µm) |
| -32,5 dBm (62,5/125 µm) | |
| -32,1 dBm (200/230 µm) | |
| Mezzo trasmissivo | Fibra PCF |
| Fibra di vetro Multimode | |
| Dati: Interfaccia CAN, secondo ISO/IS 11898 per DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
| Velocità di trasmissione seriale | ≤ 800 kBit/s |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Lunghezza di trasmissione | ≤ 5000 m (in base alla velocità dati e al protocollo utilizzato) |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Formato dati/Codifica dati | Bit stuffing, NRZ |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| Materiale (Custodia) | PA 6.6-FR |
| Cavo in fibra ottica | |
| Tipi di fibre | 200/230 µm |
| 50/125 µm | |
| 62,5/125 µm | |
| fibra PCF | |
| fibra di vetro | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrazione (esercizio): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in direzione XYZ |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Urti (esercizio): 15g, 11 ms durata, pulsazione d’urto d’onda semisinusoidale |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 30 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
| ATEX, interfaccia in fibra ottica | |
| Siglatura | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
| II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
| Certificato | PTB 06 ATEX 2042 U |
| Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55011 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | ± 6 kV |
| Scarica in aria | ± 8 kV |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Intensità di campo | 10 V/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | 2 kV (5 kHz) |
| Segnale | 2 kV (5 kHz) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Ingresso | 0,5 kV (42 Ω) |
| Segnale | 1 kV (2 Ω) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55011 |
| Osservazioni | Classe A, campo di impiego industria |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2708096 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC213 |
| Codice prodotto | DNC213 |
| GTIN | 4017918943219 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 191.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 107.98 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223323 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f7324339-143d-40c4-897c-3f7a856c00a4 |
Prodotti compatibili
-
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Cavi in fibra ottica 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Cavi in fibra ottica 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Cavi in fibra ottica 2799432
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Utensili per il confezionamento 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - Misuratore 2799539
-
FOC-ADAPTER:ST/ST-MM - Giunto per fibra ottica 1208099
-
SUBCON-PLUS-CAN - Connettori bus D-SUB 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - Connettori bus D-SUB 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - Connettori bus D-SUB 2306566
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Connettori in fibra ottica 2708481
-
SAC-5P-920/... - Linea di sistema bus 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - Connettori bus D-SUB 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - Connettori bus D-SUB 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - Connettori bus D-SUB 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - Connettori bus D-SUB 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - Connettori bus D-SUB 2902326
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Cavo patch in fibra ottica 1402191
I vantaggi
Velocità dati fino a 800 kBit/s, regolazione mediante DIP switch
Omologazione per l'impiego nella zona 2
Interfaccia FO a sicurezza intrinseca (ex op is) per il collegamento diretto a dispositivi della zona 1
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen