FOC-HCS-RUGGED-1014/...
-
Cavo patch in fibra ottica
1402191
Cavo per l'installazione HCS robusto e assemblabile per l'interno, con elementi di scarico della trazione in aramide altamente resistenti. Elementi singoli in materiale FRNC altamente flessibile. Il cavo è privo di alogeni, resistente all'ozono e ai raggi UV, con robusta guaina esterna in poliuretano (PUR).
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavi dati al metro |
Applicazione | Per interni |
Numero di poli | 2 |
Mezzo trasmissivo | Fibra PCF |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
Misure esterne | |
Diametro esterno min. | 7,5 mm |
Diametro esterno max. | 8,5 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Connessione 1 | |
Tipo | configurabile |
Connessione 2 | |
Tipo | configurabile |
Peso della linea | 54 kg/km |
Sigla | I-VH11Y 2K200/230 HCS |
Diametro esterno conduttore | 8 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Singolo filo, quantità cavetti | 2 |
Conduttore singolo, materiale | Materiale FRNC |
Conduttori singoli, diametro | 2,9 mm ±0,1 mm |
Apertura numerica | 0,37 |
Resistenza alla trazione | 1000 N (in breve tempo) |
200 N (permanente) | |
Resistenza agli urti | 2 Nm / 10 x |
Raggio di piegatura elemento singolo | 30 mm (in breve tempo) |
30 mm (in breve tempo) | |
Raggio di piegatura cavo complessivo | 60 mm (in breve tempo) |
60 mm (in breve tempo) | |
660 nm | 10 dB/km |
850 nm | 8 dB/km |
Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-2 |
Resistenza all'olio | IRM 902 N.2, 100 °C, DIN VDE 0473-811-2-1 |
Resistenza al fuoco | 1,72 MJ/m (0,48 kWh/m) |
Cavo in fibra ottica | |
Numero di fibre | 2 |
Fibra | Fibra polimerica/di vetro |
Tipo di fibra | Multimodale, 200/230 µm |
Cavo, attenuazione | 2,5 dB/km (a 850 nm), 0,7 dB/km (a 1300 nm) |
Mezzo trasmissivo | Fibra di vetro Multimode |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP67/IP20 |
Resistenza agli urti | 2 Nm / 10 x |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
-20 °C ... 70 °C (con connettore a montaggio rapido) | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (posa) | -20 °C ... 60 °C |
Resistenza ai raggi UV | 500 ore, secondo DIN EN ISO 4892-2 |
Tipo di posa | Interni |
Codice articolo | 1402191 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | ABNIBB |
Codice prodotto | ABNIBB |
Numero tariffa doganale | 85447000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061803 |
ECLASS-15.0 | 27061803 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000034 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Cavi in fibra ottica 2799885
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/EM - Convertitori in fibra ottica 2708067
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T - Convertitori in fibra ottica 2708287
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 E - Convertitori in fibra ottica 2708290
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T - Convertitori in fibra ottica 2708300
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E - Convertitori in fibra ottica 2708313
-
PSI-MOS-RS422/FO 660 E - Convertitori in fibra ottica 2708342
-
PSI-MOS-RS232/FO 660 E - Convertitori in fibra ottica 2708368
-
PSI-MOS-CNET/FO 850 E - Convertitori in fibra ottica 2313711
-
PSI-MOS-CNET/FO 850 T - Convertitori in fibra ottica 2313724
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 T - Convertitori in fibra ottica 2313986
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 E - Convertitori in fibra ottica 2313999
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E/E2000 - Convertitori in fibra ottica 2708012
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/EM - Convertitori in fibra ottica 2708096
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - Convertitori in fibra ottica 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E - Convertitori in fibra ottica 2708274
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - Convertitori in fibra ottica 2708326
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E - Convertitori in fibra ottica 2708339
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E - Convertitori in fibra ottica 2708355
-
PSI-MOS-RS232/FO 850 E - Convertitori in fibra ottica 2708371
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - Convertitori in fibra ottica 2708614
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E-SO - Convertitori in fibra ottica 2708711
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Connettori in fibra ottica 2708481
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - Connettori in fibra ottica 2313782
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Giunto per fibra ottica 2799416
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - Connettori in fibra ottica 2799487
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - Connettori in fibra ottica 2799720
-
PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - Connettori in fibra ottica 2313779
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Connettori in fibra ottica 2313070
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - Connettori in fibra ottica 2313546
-
VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - Connettori in fibra ottica 1654866
-
VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Connettori in fibra ottica 1404087
I vantaggi
Elevata affidabilità grazie a un'eccellente qualità
Affidabile anche in applicazioni sensibili a EMC
Veloce trasmissione dati per applicazioni esigenti
Resistente all'ozono e ai raggi UV, privo di alogenati
Guaina esterna robusta in poliuretano (PUR)
Fili singoli da 2,9 mm in materiale FRNC altamente flessibile
Cavo di installazione robusto per gli interni
Elementi di scarico della trazione in aramide altamente resistenti
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen