PI-EX-RTD-I-NC
-
Convertitore di segnale
2835590
Convertitore a sicurezza intrinseca per segnali da sensori di temperatura converte segnali da termocoppie Pt 100 installate in aree Ex e trasmette un segnale 4 - 20 mA ad un carico in area sicura. Liberamente configurabile. Separazione galvanica a 3 vie.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Istruzioni per l’ordine: | Il modulo per elettronica viene innestato in un morsetto base. |
| Tipo di prodotto | Temperature transmitter |
| Applicazione | Temperatura |
| Numero di canali | 1 |
| Errore di trasmissione | < 0,1 % (del fondo scala 20 mA, a 0 Ω ... 400 Ω campo di ingresso, 20 °C) |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita | |
| Separazione galvanica | 250 V |
| Isolamento galvanico ingresso/alimentazione | |
| Separazione galvanica | 250 V |
| Isolamento galvanico Uscita/alimentazione | |
| Tensione di prova | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 20 V DC ... 30 V DC |
| Max. corrente assorbita | 64 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Potenza dissipata | 1,5 W (24 V DC / 20 mA) |
| Misurare | |
| Descrizione dell'ingresso | sicurezza intrinseca |
| Configurabile/Programmabile | liberamente configurabile, non configurato |
| Tipi di sensori utilizzabili (RTD) | sensori Pt 100 a 2 o 3 conduttori, e trasduttore di resistenza |
| Intervallo di misurazione temperatura | -200 °C ... 850 °C (Range a seconda del tipo di sensore) |
| Intervallo di misurazione temperatura: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C |
| Tecnica di connessione | 2/3 conduttori |
| Intervallo di resistenza lineare | 0 Ω ... 400 Ω (Campo di misurazione min. 10Ω) |
| Precisione di misurazione | ±80 mΩ |
| Segnale | |
| Descrizione dell'uscita | Uscita in corrente |
| Segnale d'uscita, corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 600 Ω |
| Comportamento in caso di guasto sensore | overrange, underrange o off, LED lampeggiante |
| Precisione di misurazione | ±11 μA |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Max. tensione d’uscita Uo | 6,6 V |
| Max. corrente in uscita Io | 27 mA |
| Max. potenza in uscita Po | 50 mW |
| Tensione massima di sicurezza Um | 250 V AC |
| IIB: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 178,4 mH / 500 µF |
| IIC: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 48,7 mH / 22 µF |
| Segnalazione stato | LED verde per alimentazione, lampeggiante in caso di guasto sensore |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,4 mm |
| Altezza | 145 mm |
| Profondità | 147 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | PBT e poliammide PA non rinforzati |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II (1) GD [EEx ia] IIC |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | "Intrinsically safe 'Entity'" Connection [AEx ia] IIC, [Ex ia] IIC |
| Codice articolo | 2835590 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DK1XXX |
| GTIN | 4017918890797 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 108.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 97 g |
| Paese di origine | GB |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen