PSI-WL-RS232-RS485/BT/HL - Convertitore Bluetooth
2313795

Convertitore Bluetooth, trasmissione wireless: RS-232/422/485 a 2 fili, montaggio su guida di supporto EN, connessione MCX per antenna esterna, diagnostica di linea integrata: bargraph, omologazione UL-HazLoc

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili

I vantaggi

Omologazione UL-HazLoc
Transceiver per distanze fino a 150 m
Utilizzabile per interfacce a 2 conduttori RS-232/422/485 fino a 187,5 kBit/s
Punto-punto
Installazione di circuiti radio paralleli mediante cablaggio trasversale di 24 V DC e RS-485
Coesistenza con altri sistemi radio in base alla tecnologia adattiva a salto di frequenza (AFH)
Configurazione locale mediante interfaccia USB senza alimentatore separato
Multipunto con massimo sette slave
Diagnostica circuito radio mediante bargraph integrato e 2 uscite digitali
Trasmissione dati sicura e a prova di manipolazioni grazie alla protezione con password, alla cifratura e al pairing dispositivo fisso invisibile
Utilizzo universale grazie alla potenza trasmissiva impostabile (-28 ... 14 dBm)