FL COMSERVER UNI 232/422/485-T
-
Convertitore d’interfaccia
2904817
FL COMSERVER UNI...-T, variante con range di temperatura esteso (da - 40°C a 70°C). Per la conversione di un'interfaccia seriale RS-232/422/485 in Ethernet, supporta applicazioni TCP, UDP, Modbus Gateway e PPP, incl. software Com Port Redirector
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
| Tipo di prodotto | Convertitore di interfaccia |
| MTTF | 1973 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
| 854 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
| 348 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
| MTBF | 666 Anni (Standard Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21% (5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno)) |
| 179 Anni (Standard Telcordia, temperatura 40 ℃, ciclo operativo 34,25 % (5 giorni alla settimana, 12 ore al giorno)) | |
| Funzioni | |
| Browser supportati | Netscape Communicator dalla versione 4.5 o Internet Explorer dalla versione 5.5 |
| Management | Web based Management |
| SNMP v1/v2 | |
| Requisiti di sistema | |
| Browser supportati | Netscape Communicator dalla versione 4.5 o Internet Explorer dalla versione 5.5 |
| Separazione galvanica | VCC // Ethernet // seriale |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,1 W |
| Tensione di prova interfaccia dati/interfaccia dati | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 1,5 kVeff | |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC (tenere conto del derating) |
| Corrente assorbita tipica | 100 mA (24 V DC) |
| Funzione | |
| Management | Web Based Management, SNMP, accesso di emergenza con Telnet e Seriell |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: UL (tensione logica), TD + RD (attività dati seriale), FD (full duplex), 100 (funzionamento 100 Mbit/s), Link (Ethernet), Activity (Ethernet), ERR (errore) |
| Alimentazione | |
| Coppia di serraggio | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Segnale | Ethernet |
| Modbus | |
| Server web | sì |
| Dati: Interfaccia Ethernet, 10/100Base-T(X) secondo IEEE 802.3 | |
| Velocità di trasmissione seriale | 10/100 MBit/s, auto-negoziazione |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45, schermato |
| Numero di canali | 1 |
| Lunghezza di trasmissione | ≤ 100 m (twisted pair schermato) |
| Protocolli | TCP/IP, UDP, Modbus (TCP, RTU/ASCII), PPP |
| Protocolli ausiliari | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Controllo del flusso dati/protocollo | Modbus/TCP |
| Dati: Interfaccia RS-232 secondo ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Velocità di trasmissione seriale | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4 kBit/s |
| Collegamento | Connettore maschio D-SUB 9 |
| Assegnazione poli | Commutazione DTE/DCE mediante Web Based Management |
| Lunghezza di trasmissione | 15 m |
| Formato dati/Codifica dati | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Controllo del flusso dati/protocollo | Software Handshake, Xon/Xoff, o Hardware Handshake RTS/CTS // 3964 R compatibile, Modbus RTU/ASCII |
| Dati: Interfaccia RS-422, secondo ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
| Velocità di trasmissione seriale | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kBit/s |
| Collegamento | Attacco a vite/ ad innesto mediante COMBICON |
| Lunghezza di trasmissione | ≤ 1200 m |
| Resistenza terminale | 390 Ω (configurabile) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| Formato dati/Codifica dati | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Controllo del flusso dati/protocollo | Automatica |
| Dati: Interfaccia RS-485, secondo EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485 a 2 fili | |
| Velocità di trasmissione seriale | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kBit/s |
| Collegamento | Attacco a vite/ ad innesto mediante COMBICON |
| Resistenza terminale | 390 Ω |
| 180 Ω | |
| 390 Ω (configurabile) | |
| Formato dati/Codifica dati | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Controllo del flusso dati/protocollo | Automatica |
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 116 mm |
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| Caduta libera secondo IEC 60068-2-32 | Caduta libera: 1 m |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrazione (esercizio): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in direzione XYZ |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Urti (esercizio): 15g, 11 ms durata, pulsazione d’urto d’onda semisinusoidale |
| Urti (stoccaggio/trasporto): 30g, 11 ms durata, pulsazione d’urto d’onda semisinusoidale |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (isolato, 40 mm di distanza circostante) |
| -40 °C ... 60 °C (affiancato senza distanza) | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | secondo la norma principale VW-AUDI-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0 |
| Norme/Disposizioni | EN 50121-4 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2904817 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC321 |
| Codice prodotto | DNC321 |
| GTIN | 4046356891486 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 291.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 188.888 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222604 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
FL CAT5 HEAVY - Cavo dati 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Cavo d'installazione 2744830
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connettore RJ45 1656725
-
FL SWITCH SFNT 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891003
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Isolatore di rete 2313931
-
FL-PP-RJ45-SCC - Patch panel 2901642
-
PSI-MODEM-SHDSL/ETH - Extender Ethernet 2313643
-
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem 2313669
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cavo patch 2832580
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
-
FL PATCH SAFE CLIP - Elementi di sicurezza Port Guard 2891246
-
SUBCON 9/F-SH - Connettori bus D-SUB 2761499
-
CM-KBL-RS232/USB - Cavo 2881078
-
ME-SAS - Fascetta per schermatura 2853899
-
DT-LAN-CAT.6+ - Scaricatore di sovratensione 2881007
I vantaggi
Campo di temperatura esteso -40 °C ... +70 °C
Gateway Modbus tra Modbus/RTU / ASCII e Modbus/TCP
Tutte le connessioni a innesto mediante morsetto a vite COMBICON
Configurazione mediante Web based Management
Software per porte COM virtuali in dotazione
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen