PSI-MODEM-SHDSL/ETH
-
Extender Ethernet
2313643
N. ELDAS®:
560919017
N. ELDAS®:
560919017
Prima generazione: Unmanaged Ethernet Extender, per collegamento punto-punto, struttura lineare e ad anello, velocità dati fino a 30 Mbit/s, distanze fino a 20 km su linee aziendali in rame, diagnosi via USB e LED, 2 porte SHDSL, 1 porta LAN
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
| Tipo di prodotto | Extender Ethernet |
| MTTF | 711 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
| 308 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
| 125 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
| MTBF | 1017 Anni (Standard Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21% (5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno)) |
| 205 Anni (Standard Telcordia, temperatura 40 ℃, ciclo operativo 34,25 % (5 giorni alla settimana, 12 ore al giorno)) |
| Separazione galvanica | VCC // Ethernet // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,32 W |
| Tipo di rete | Linea dedicata |
| Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC |
| Tensione nominale | 24 V DC ±5 % (alternativo o ridondante, mediante contatto bus backplane e alimentazione di corrente del sistema) |
| 5 V DC (solo configurazione, su Mini USB tipo B) | |
| Corrente assorbita tipica | < 180 mA (24 V DC) |
| Max. corrente assorbita | ≤ 2 A (In caso di impiego in una stazione di collegamento, tramite il connettore bus per guide DIN) |
| Funzione | |
| Management | Plug and Play, software user friendly: funzioni di diagnostica, registro, configurazione individuale |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: VCC (tensione di alimentazione), ACT/LINK (traffico dati Ethernet), ERR (errori) 2x LINK / 2x STAT (traffico dati DSL porta A e porta B), DIAG (messaggi di diagnosi) |
| Segnale | |
| Denominazione uscita | Uscita digitale |
| Numero uscite | 2 |
| Segnale d'uscita, tensione | 18 V DC ... 30 V DC (In funzione della tensione di esercizio) |
| Segnale d'uscita, corrente | ≤ 150 mA (Resistente a cortocircuiti) |
| Alimentazione | |
| Collegamento | Morsetto a vite a innesto COMBICON |
| Coppia di serraggio | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Segnale | Ethernet |
| Dati: Interfaccia Ethernet, 10/100Base-T(X) secondo IEEE 802.3 | |
| Velocità di trasmissione seriale | 10/100 MBit/s, auto-negoziazione |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45, schermato |
| Numero di canali | 1 |
| Lunghezza di trasmissione | < 100 m (twisted pair schermato) |
| Protocolli | con protocollo trasparente per IPv4 e IPv6 |
| Dati: Interfaccia SHDSL a norma ITU-T G.991.2 bis | |
| Velocità di trasmissione seriale | A 4 conduttori: 64 kbit/s ... 30 MBit/s |
| A 2 conduttori: 32 kbit/s ... 15,3 MBit/s | |
| Collegamento | Morsetti a vite estraibili 2x a 2 poli COMBICON |
| Coppia di serraggio | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Lunghezza di trasmissione | < 20 km (in base alla velocità dati e alla sezione del conduttore) |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione max. del conduttore flessibile AWG | 14 |
| Sezione min. conduttore flessibile AWG | 24 |
| Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG max. | 14 |
| Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG min. | 24 |
| Dati: USB 2.0 | |
| Collegamento | Mini USB tipo B, 5 poli |
| Lunghezza di trasmissione | < 5 m (solo per configurazione e diagnostica) |
| Larghezza | 35 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| Materiale (Custodia) | PA 6.6-FR |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrazione (esercizio): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in direzione XYZ |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Urti (esercizio): 15g, 11 ms durata, pulsazione d’urto d’onda semisinusoidale |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C (isolato (40 mm di distanza a sinistra e a destra), il dispositivo non alimenta altri componenti) |
| -20 °C ... 55 °C (affiancato senza distanza e potenza dissipata minima dei componenti affiancati) | |
| -20 °C ... 50 °C (affiancato senza distanza) | |
| -20 °C ... 45 °C (affiancato senza distanza, il dispositivo alimenta altri componenti, 1,5 A) | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | 508 Listed |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Norme/Disposizioni | EN 50121-4 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 2313643 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC442 |
| Codice prodotto | DNC442 |
| GTIN | 4046356509206 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 259.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 258.7 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2709561
-
DT-TELE-SHDSL - Scaricatore di sovratensione 2801593
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - Cavo USB 2986135
-
FL PATCH SAFE CLIP - Elementi di sicurezza Port Guard 2891246
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cavo patch 2832580
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Cavo di rete 2744827
-
SCC 10-NS35 - Morsetti per schermatura 1019440
-
TC EXTENDER 6004 ETH-2S - Extender Ethernet 2702255
-
TC EXTENDER 4001 ETH-1S - Extender Ethernet 2702253
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connettore RJ45 1656725
I vantaggi
Distanze fino a 20 km
Fino a 15,3 MBit/s a 2 conduttori
Fino a 30 MBit/s a 4 conduttori
Processo di modulazione stabile (SHDSL)
PROFINET
Riconoscimento automatico velocità dati SHDSL
Trasparente nella rete (nessuna configurazione IP necessaria)
Trasparenza di protocollo
Riconoscimento automatico del tipo di cavo di rete (Auto-MDI(X))
Riconoscimento automatico velocità dati di rete (10/100 MBit/s)
Semplice messa in servizio, Plug&Play
Sicuro nel futuro (compatibilità IPv4 e IPv6)
2 uscite digitali per la segnalazione di allarme di controllori esterni
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen