TC EXTENDER 4001 ETH-1S
-
Extender Ethernet
2702253
Managed Extender Ethernet, collegamento punto-punto, velocità dati fino a 15,3 Mbit/s, distanze fino a 20 km su linee aziendali in rame, protezione contro le sovratensioni sostituibile, 1 porta SHDSL, 1 porta LAN, diagnostica via Ethernet
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
| Tipo di prodotto | Extender Ethernet |
| MTTF | 577 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
| 300 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
| 128 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
| Funzioni | |
| Parametrizzazione IP | Indirizzo IP statico |
| Client DHCP | |
| BootP (Stato alla consegna: alternando BootP/DHCP) | |
| Funzionalità di base | Extender Ethernet secondo ITU-T G.991.2 |
| Funzioni di gestione | Web based Management (Accesso a tutti gli Extender Ethernet Managed e Unmanaged dell'unità di segmento, gestione utente basata sui ruoli) |
| SNMPv2/v3 | |
| Funzioni diagnostiche | Accesso basato sul web a tutti gli Extender Ethernet Managed e Unmanaged |
| Trap SNMP | |
| Port Mirroring | |
| Funzioni filtro | Extended Multicast Filtering |
| VLAN | |
| Funzioni di ridondanza | RSTP |
| Protocollo di ridondanza SHDSL proprietario (Extender Ethernet Managed e Unmanaged) | |
| Funzioni di sicurezza | |
| Funzionalità di base | Extender Ethernet secondo ITU-T G.991.2 |
| Limiti del sistema | |
| Numero di utilizzatori supportati | ≤ 50 (Per unità di segmento SHDSL) |
| Funzionalità | |
| Funzionalità di base | Extender Ethernet secondo ITU-T G.991.2 |
| Separazione galvanica | VCC // Ethernet // DSL (A/B) // FE |
| Tipo di rete | Linea dedicata |
| Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 500 V AC (Ai sensi della EN/IEC 60079-7 rispettare le limitazioni nelle condizioni di impiego specifiche.) |
| 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 10 V DC ... 60 V DC |
| Tensione nominale | 24 V DC ±5 % |
| Corrente assorbita tipica | 200 mA (24 V DC) |
| 80 mA (60 V DC) | |
| 380 mA (10 V DC) | |
| Funzione | |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED per informazioni su avvertimenti, stati e dispositivo |
| Segnale | |
| Denominazione uscita | Uscita digitale |
| Numero uscite | 1 |
| Segnale d'uscita, tensione | 10 V DC ... 60 V DC (24 V DC, in funzione della tensione di esercizio) |
| Segnale d'uscita, corrente | ≤ 500 mA (Resistente a cortocircuiti) |
| Alimentazione | |
| Collegamento | Connessione a molla Push-in |
| Segnale | Ethernet |
| Server web | sì |
| Funzionalità di base | Extender Ethernet secondo ITU-T G.991.2 |
| Dati: Interfaccia Ethernet, 10/100Base-T(X) secondo IEEE 802.3 | |
| Velocità di trasmissione seriale | 10/100 MBit/s, auto-negoziazione |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45, schermato |
| 1 porta, 10/100Base-T(X), auto-negoziazione | |
| Numero di canali | 1 |
| Lunghezza di trasmissione | < 100 m (twisted pair schermato) |
| Protocolli | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS |
| Protocolli ausiliari | ARP, DHCP (Client), PING, SNMP |
| Dati: Interfaccia SHDSL a norma ITU-T G.991.2 bis | |
| Velocità di trasmissione seriale | A 2 conduttori: 32 kbit/s ... 15,3 MBit/s |
| Collegamento | Connessione a molla Push-in |
| Numero di canali | 1 (A 2 conduttori) |
| Lunghezza di trasmissione | < 20 km (in base alla velocità dati e alla sezione del conduttore) |
| Cavo unipolare/Punto di collegamento rigido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Cavo unipolare/Punto di collegamento flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG max. | 16 |
| Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG min. | 24 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Larghezza | 60 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 160 mm |
| Materiale (Custodia) | Alluminio |
| Lamiera di acciaio DC01 |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrazione (esercizio): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in direzione XYZ |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Urti (esercizio): 15g |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2500 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | PxCIF16ATEX2702253X |
| Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
| UKEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | PxCIMA22UKEX2702253X |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | 508 Listed |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | ± 6 kV |
| Scarica in aria | ± 8 kV |
| Scarica indiretta | ± 6 kV |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 3 GHz |
| Intensità di campo | 10 V/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | ± 2 kV |
| Segnale | ± 2 kV |
| Osservazioni | Criterio B |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Ingresso | ± 0,5 kV (Cavo di alimentazione non schermato, simmetrico) |
| ± 1 kV (Cavo di alimentazione non schermato, asimmetrico) | |
| Uscita | ± 1 kV (asimmetrico, non schermato) |
| Segnale | ± 1 kV (cavo Ethernet schermato asimmetrico) |
| ± 4 kV (asimmetrico: linea a terra, cavo SHDSL non schermato) | |
| ± 2 kV (simmetrico: linea a linea, cavo SHDSL non schermato) | |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55011 |
| Osservazioni | Classe A, campo di impiego industria |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Norme/Disposizioni | EN 50121-4 |
| Definizione norma | Applicazioni ferroviarie |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Nota per il montaggio | Il prodotto si inserisce a scatto su tutte le guide DIN da 35 mm secondo EN 60715. |
| Codice articolo | 2702253 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC442 |
| Codice prodotto | DNC442 |
| GTIN | 4055626055558 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 751.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 258.7 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (n. CAS: ) |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 456b64d9-73ca-4939-8227-e1136d4ed3b6 |
Prodotti compatibili
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Scaricatore di sovratensione 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cavo patch 2832580
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Cavo di rete 2744827
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
SD FLASH 512MB - Memoria programmi e configurazione 2988146
-
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Extender Ethernet 2702409
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connettore RJ45 1656725
I vantaggi
Distanze fino a 20 km
Fino a 15,3 MBit/s a 2 conduttori
Processo di modulazione stabile (SHDSL)
Riconoscimento automatico della velocità dati e della topologia
Trasmissione trasparente di tutti i protocolli Ethernet standard, inclusi EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT®, KNX, BACnet/IP
Trasparente nella rete (nessuna configurazione IP necessaria)
Semplice messa in servizio, Plug&Play
Uscita di allarme e segnalazione
Telediagnostica tramite IP e segnalazioni di eventi tramite SNMP
Protezione contro la sovratensione integrata dell'interfaccia SHDSL
Utilizzo in collegamenti punto-punto con Extender Ethernet Managed e Unmanaged
Separazione virtuale di reti IP critiche tramite VLAN
Aumento della disponibilità attraverso la ridondanza RSTP
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen