FL SWITCH SFNT 5TX - Industrial Ethernet Switch
2891003
N. ELDAS®: 967003429

Switch Ethernet per ampio range di temperatura, 5 collegamenti TP-RJ45, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione dei dati da 10/100 Mbit/s (RJ45), funzione autocrossing, lettura di messaggi di priorità QoS, supporto di elementi di sicurezza

Dettagli prodotto








I vantaggi

Ampio campo di temperature d'esercizio -40 °C ... 75 °C
Messaggi con priorità QoS (Quality of Service)
Le porte RJ45 supportano una velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s
Le porte in fibra ottica consentono 100 MBit/s
Visualizzazione di diagnostica locale con LED
Contatto di segnalazione per la diagnostica dell'alimentazione di tensione e del Link-Status
Lo switch consente inoltre il bloccaggio dei cavi e delle porte
Il riconoscimento di autonegoziazione e autocrossing semplifica l'installazione e la realizzazione