UM-BASIC/PRO PE CONTACT L3 - Contatto di terra funzionale
2202027

Contatto PE per basi di montaggio UM-BASIC per il collegamento di circuiti stampati su Level 3 con la guida di montaggio

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








I vantaggi

Diversi profilati base con tre livelli per l'installazione di circuiti stampati
Coperture dei moduli di varie geometrie per un'installazione in base alle esigenze
Compatibilità con molti sistemi di collegamento standard
Semplice montaggio dei dispositivi grazie al principio Snap-Mount (collegando le parti laterali senza l'utilizzo di utensili)
Elevata flessibilità grazie alle calotte di protezione orientabili