ST-06KS020 - Contatto a crimpare
1607581

Contatto a crimpare, Femmina, tornito, diametro contatti: 0,6 mm, intervallo di crimpatura: 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1242314

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Elevata resistenza alla trazione della connessione
Basse resistenze di contatto
Facile controllo produzione