ST-06KP0,34-0,50
-
Contatto a crimpare
1242312
Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 0,6 mm, intervallo di crimpatura: 0,34 mm2 ... 0,5 mm2, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Elevata resistenza alla trazione della connessione
Basse resistenze di contatto
Facile controllo produzione