SF-7MS2000
-
Contatto a crimpare
1605628
Contatto a crimpare, Femmina, tornito, diametro contatti: 2 mm, sezione di connessione: 4 mm2 ... 4 mm2, materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1241949
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Elevata resistenza alla trazione della connessione
Basse resistenze di contatto
Facile controllo produzione