CR-10TP0,06-1,00/HYB/SIG
-
Contatto a crimpare
1680546
Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 1 mm, sezione di connessione: 0,06 mm2 ... 1 mm2, materiale contatti: CuZn
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Elevata resistenza alla trazione della connessione
Basse resistenze di contatto
Facile controllo produzione