CC-0,8-ST-0,34-MS AU
-
Contatto a crimpare
1452372
Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 0,8 mm, sezione di connessione: 0,08 mm2 ... 0,34 mm2, materiale contatti: CuZn, Questo articolo è in continuo adattamento. Alternativa senza piombo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1%) possibile in anticipo su richiesta.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Elevata resistenza alla trazione della connessione
Basse resistenze di contatto
Facile controllo produzione