Connettori per batterie per l'installazione semplificata di sistemi di accumulo energia

Connettori per batterie

Installate i vostri sistemi ad accumulo in modo rapido, sicuro ed economico per applicazioni fino a 1500 V, con connessioni batteria a innesto, tramite connessione su barra collettrice o connettori per i poli della batteria. Sfruttate i vantaggi offerti da entrambe le tecnologie di connessione sul lato anteriore o posteriore. Utilizzate il tipo di connettore che fa più al caso vostro e che meglio si adatta alla vostra applicazione.

Go to Product Detail Page for item 1231076
ES-C4F-S-CO1 - Connettore
ES-C4F-S-CO1 - Connettore
1231076

Connettore, Serie di prodotti: BPP, colore: rosso/nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm2, sezione del conduttore max.: 6 mm2, tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 35 A, Tipo di connessione: Molla, diametro cavo min.: 5 mm, diametro cavo max.: 8 mm

I vantaggi

  • Tecnologia di connessione all'avanguardia: tensioni fino a 1500 V
  • Impiego flessibile: connessioni possibili sul lato anteriore e posteriore del modulo batteria
  • Installazione veloce: nessun intervento di cablaggio grazie all'interfaccia a innesto
  • Installazione e manutenzione sicure: protezione da contatto completa anche nello stato non connesso
  • Connessione duratura: massima sicurezza in fase di innesto grazie a feedback chiari

Nuovi prodotti

Connettori per i poli della batteria per sistemi di accumulo residenziale
Connettori protetti dall'inversione di polarità della serie BPC

Connettori per i poli della batteria per sistemi di accumulo residenziale

Collegare l'inverter protetto dall'inversione di polarità

I nuovi connettori per applicazioni di stoccaggio domestico sono particolarmente adatti per l'uso su inverter a batteria. I connettori DC a prova di inversione di polarità evitano un innesto errato sulla comune tecnologia di connessione FV e un cortocircuito dei poli della batteria.

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale fino a 60 A
  • Tensione nominale: 1.500 V DC
  • Sezione conduttore: 6 mm² … 16 mm²
  • Grado di protezione: IP66 / 68 (2 m / 2 h)
  • Cicli di innesto: 100

I vantaggi

  • Tecnologia di connessione stabile per lungo tempo grazie ai contatti argentati
  • Nessun rischio di collegamento involontario: connessione della batteria con protezione da inversione di polarità grazie alla codifica meccanica
  • Montaggio sicuro: poli della batteria con protezione da contatto anche nello stato non connesso
  • Diversi colori: più semplice identificazione dei poli della batteria

Connettori per i poli della batteria

Connessioni sicure per i sistemi di accumulo di energia

Il connettore protetto dall'inversione di polarità della serie BPC è ideale per l'uso in sistemi di accumulo di energia. Grazie alla sua ruotabilità, ai contatti touch-safe e alla codifica meccanica, il connettore unipolare offre un grado di flessibilità e sicurezza particolarmente elevato durante il collegamento dei moduli batteria.

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale fino a 400 A
  • Tensione nominale: 1.500 V
  • Sezione del conduttore: 16 mm² ... 120 mm²
  • Grado di inquinamento 2
  • Grado di protezione IP65 / IP67
  • Cicli di innesto >100
  • Codifica meccanica e a colori
  • Classe di reazione al fuoco V0 a norma UL 94

I vantaggi

  • Connessione senza errori grazie alla codifica meccanica e a colori
  • Installazione affidabile grazie all'impermeabilità e ai contatti touch-safe
  • Trasmissione di potenza continua grazie all'elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni
  • Flessibilità grazie alla ruotabilità a 360° e ai vari tipi di connessione
  • Conformità a tutti gli standard di accumulo di energia pertinenti: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Campione gratuito
Ordina il tuo campione

Desideri testare le nostre soluzioni di connessione per batterie? Ordina il tuo pacchetto di campioni gratuiti e affidati al comodo funzionamento dei nostri connettori.

Ordina un campione gratuito
Connettori per batteria
GameChangers di Phoenix Contact per la connessione di dispositivi

GameChangers per la connessione di dispositivi

Più che prestazioni al top, un gioco completamente nuovo: i nostri GameChangers porteranno a risultati straordinari anche le tue applicazioni.

Due collaboratori stanno osservando la guida prodotti su un tablet, con varie sovrapposizioni di prodotti

Guida prodotti Ricevi una panoramica sulla nostra ampia gamma di prodotti

Ottieni rapidamente informazioni chiare sui morsetti per circuiti stampati, i connettori e le custodie per l'elettronica per la connessione di dispositivi. La guida prodotti ti supporta dividendo l'assortimento nei diversi gruppi di prodotti.

Connettori per i poli della batteria per il cablaggio libero

Connettori per i poli della batteria per il cablaggio libero

I connettori per cavi e per dispositivi con protezione da inversione di polarità sono ideali per l'uso nelle batterie. Grazie alle loro proprietà, quali la ruotabilità, la protezione da contatto e la codifica meccanica, offrono il massimo livello di flessibilità e sicurezza in fase di collegamento dei poli della batteria.

  • Ruotabili a 360°: ideali per uscite cavo flessibili
  • Nessun rischio di collegamento involontario: connessione della batteria con protezione da inversione di polarità grazie alla codifica meccanica
  • Montaggio sicuro: poli della batteria con protezione da contatto anche nello stato non connesso
  • Diverse varianti colori: identificazione semplificata dei poli della batteria
  • Montaggio flessibile grazie alle diverse tecnologie di connessione sul lato dispositivo
Connettori per la connessione su barra collettrice

Connettori per la connessione su barra collettrice

I connettori per la connessione sulla barra collettrice facilitano l'installazione di sistemi a innesto nelle batterie. I connettori con protezione da inversione di polarità vengono innestati sul lato posteriore dei moduli batteria e sono adatti a tensioni di sistema fino a 1.500 V.

  • Installazione veloce: collegamento diretto dei moduli batteria sulla barra collettrice presente nel rack
  • Montaggio sicuro: poli della batteria con protezione da contatto anche nello stato non connesso
  • Molteplici campi d'impiego: la struttura modulare consente diverse intensità di corrente
  • Sistema a innesto con interfaccia integrata: nessun intervento di cablaggio durante l'installazione
Connettori a prova di inversione di polarità per i sistemi di stoccaggio domestici

Connettori per i poli della batteria per sistemi di stoccaggio domestico

I nuovi connettori per applicazioni di stoccaggio domestico sono particolarmente adatti per l'uso su inverter a batteria. I connettori DC a prova di inversione di polarità evitano un innesto errato sulla comune tecnologia di connessione FV e un cortocircuito dei poli della batteria.

• Tecnologia di connessione stabile per lungo tempo grazie ai contatti argentati
• Nessun rischio di collegamento involontario: connessione della batteria con protezione da inversione di polarità grazie alla codifica meccanica
• Montaggio sicuro: poli della batteria con protezione da contatto anche nello stato non connesso
• Diversi colori: più semplice identificazione dei poli della batteria

Batterie sotto forma di supporti di memoria per energie rinnovabili

Le batterie consentono il consumo nominale di energie rinnovabili indipendentemente dal momento in cui vengono prodotte. In tal modo contribuiscono in modo significativo ad alleggerire il carico sulla rete e supportano l'integrazione di energie rinnovabili nella rete elettrica. Per connettere in modo sicuro, veloce ed efficiente i sistemi a batteria, è necessario impiegare una tecnologia di connessione specifica, che sia ottimizzata per le applicazioni in sistemi a batteria.

Video: Batterie con connessioni batteria a innesto
Installazione sicura delle batterie fino a 1.500 V YouTube

Installazione rapida e sicura delle batterie fino a 1.500 V

Le connessioni su barra collettrice e i connettori per i poli della batteria sono sicuri ed economicamente vantaggiosi. Scopri di più nel video.

Video: Installazione dei connettori per i poli della batteria
L'installazione dei connettori per i poli della batteria diventa un gioco da ragazzi YouTube

L'installazione dei connettori per i poli della batteria diventa un gioco da ragazzi

Guarda qui come installare in modo rapido e semplice le batterie con i connettori per i poli della batteria e le connessioni su barra collettrice di Phoenix Contact.

E-paper
Soluzioni per batterie

Informati sull'elettronica e sulle custodie adatte alle batterie e trova la tecnologia di collegamento adatta alle tue esigenze. Le tabelle prodotto chiare semplificano la scelta.

Apri l'E-paper e scarica la brochure
Batterie verdi con icone delle soluzioni per batteria
Image Map interattiva: Batterie domestiche, batterie industriali e batterie di massa come collegamenti per il sector coupling
Batterie industriali
Le batterie vengono usate già da tanto per i gruppi di continuità di edifici commerciali e fabbriche. Le nuove tecnologie ampliano le possibilità di applicazione nel settore della gestione dell'energia. Il taglio dei picchi di carico per mezzo di batterie riduce in modo considerevole, ad esempio, i costi energetici delle aziende.
Batterie industriali
Batterie di massa
Le batterie di massa vengono utilizzate per supportare la rete. Ad esempio, permettono elevati picchi di carico nonostante la presenza di infrastrutture di rete non adeguate, come nelle stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici. Un altro esempio di applicazione per le batterie di massa è il settore del commercio dell'energia, ovvero lo stoccaggio o la fornitura di energia in funzione del prezzo dell'elettricità.
Batterie di massa
Batterie domestiche
In ambito domestico la batteria dispiega tutta la sua potenza se accoppiata a un impianto FV. La percentuale della corrente consumata derivante da energia elettrica autoprodotta aumenta notevolmente e, in caso di anomalia nella rete pubblica, consente un'alimentazione autarchica continua.
Batterie domestiche