CUC-IND-J1ST-S/R4LS-S
-
Connettori per circuiti stampati RJ45
1321106
Connettori per circuiti stampati RJ45, tipo: RJ45, numero poli: 8, 10 Gbit/s, Saldatura THR, grado di protezione: IP20, tipo di connessione: THR Reflow / THT a onde, Tape and Reel
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Ideale per applicazioni esigenti grazie all'elevata resistenza alle vibrazioni e agli urti e al campo di temperatura esteso
Trasmissione sicura anche in applicazioni industriali grazie alla schermatura a 360°
Le molle di schermatura per custodia consentono di realizzare una schermatura a compatibilità elettromagnetica ottimizzata
Consente di eseguire la trasmissione dati a una velocità di max. 10 Gbit/s
Processo di elaborazione automatizzato grazie alla capacità di reflow
Il campo di temperatura esteso di -40 °C ... +105 °C consente l'impiego in applicazioni industriali difficili
Confezionamento su nastro