CUC-IND-J1ST-A/R4LS-LED-S
-
Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari
1321101
Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari, 1x1 single port, direzione di connessione del conduttore sul circuito stampato: 90 °, Linguetta di innesto superiore, Schermato, LED bicolore (verde-giallo, verde giallo), numero poli: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, Reflow, tipo di confezione: Tape and Reel
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Ideale per applicazioni esigenti grazie all'elevata resistenza alle vibrazioni e agli urti e al campo di temperatura esteso
Trasmissione sicura anche in applicazioni industriali grazie alla schermatura a 360°
Le molle di schermatura per custodia consentono di realizzare una schermatura a compatibilità elettromagnetica ottimizzata
Con LED ibridi integrati per l'indicatore stato ottico del sistema di trasmissione dati
Consente di eseguire la trasmissione dati a una velocità di max. 10 Gbit/s
Processo di elaborazione automatizzato grazie alla capacità di reflow
Il campo di temperatura esteso di -40 °C ... +105 °C consente l'impiego in applicazioni industriali difficili
Confezionamento su nastro