PTCM 0,5/ 2-P-2,5 WH - Connettore per circuiti stampati
1269182

linea di prodotti COMBICON Connectors XS
sezione 0,75 mm2
tipo di connessione Connessione a crimpare
tipo di confezione confezionato nel cartone

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 0,75 mm2, colore: bianco, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 1, numero poli: 2, serie di prodotti: PTCM 0,5/..-P, passo: 2,5 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON PTSM, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Versione bianca: stabile al colore durante la saldatura e l'utilizzo
Elevata portata di corrente di 6 A con dimensioni minime
Connessione economica di cavi crimpati in grandi quantità
Utensili per la crimpatura manuale e automatica opzionali