Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PTSM 0,5/ 2-HH-2,5-THR WH R16 - Presa base per circuiti stampati
1814841

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 0,5 mm2, colore: bianco segnale, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero poli: 2, numero di connessioni: 2, serie di prodotti: PTSM 0,5/..-HH-THR WH, passo: 2,5 mm, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,1 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON PTSM, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: Nastro larghezza 16 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Versione bianca: stabile al colore durante la saldatura e l'utilizzo
Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
Fornitura con confezionamento su nastro a norma IEC 60286-3 per equipaggiamento automatizzato