M23-7ES198A8L25S
-
Connettore per cavi
1628792
Dettagli prodotto
Istruzioni per l’ordine: | Contatti a crimpare 4 x Ø 1 mm, 4 x Ø 2 mm da ordinare separatamente |
Nota per il funzionamento | Tenere conto della curva di declassamento. |
Avvertenza di sicurezza | |
Indicazioni di sicurezza | AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose. |
• AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato. | |
• AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico. | |
• I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici. | |
• Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali. | |
• I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato. | |
• Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products). | |
• In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente. | |
• Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa | |
• Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente. | |
• Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact | |
• Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products. | |
• Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato. | |
• Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa. | |
• Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo. | |
• Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato cavi) |
Connessione 1 | |
Struttura testa | Femmina |
Corpo isolante | |
Codifica | N |
Materiale (Corpo isolante) | PA 6.6 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Cicli di manovra | 100 |
Collegamento | Connessione a crimpare |
Tipo di commutazione del contatto | Femmina |
Applicazione | Potenza |
Numero di poli | 8 |
Piano d'inserimento | 4+3+PE |
Altezza d'installazione | 3000 m |
Numero Contatto (Gruppo di contatti 1) | 4 |
Diametro Contatto (Gruppo di contatti 1) | 2 mm |
Sezione fili min. Contatto (Gruppo di contatti 1) | 0,25 mm² |
Sezione fili max. Contatto (Gruppo di contatti 1) | 4 mm² |
Corrente di dimensionamento Contatto (Gruppo di contatti 1) | 30 A (a una sezione di connessione max.) |
Tensione nominale Contatto (Gruppo di contatti 1) | 630 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Numero Contatto (Gruppo di contatti 2) | 4 |
Diametro Contatto (Gruppo di contatti 2) | 1 mm |
Sezione fili min. Contatto (Gruppo di contatti 2) | 0,06 mm² |
Sezione fili max. Contatto (Gruppo di contatti 2) | 1 mm² |
Corrente di dimensionamento Contatto (Gruppo di contatti 2) | 9 A (a una sezione di connessione max.) |
Tensione nominale Contatto (Gruppo di contatti 2) | 250 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Custodia | |
Esecuzione | Custodia per connettore per cavi |
Tipo di filettatura | M23 |
Tipo | diritto, lungo |
Tipo di bloccaggio | Bloccaggio rapido ONECLICK |
Connessione a vite Pg | senza |
Materiale custodia | GD-Zn |
Grado di protezione (inserito) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
Guarnizione | |
Diametro esterno conduttore | 14 mm ... 17 mm |
Materiale guarnizione | FKM |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (vedere derating) |
Temperatura costante | 125 °C (DIN EN 60512-9-2 / 1000 h) |
Codice articolo | 1628792 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABRBBB |
Codice prodotto | ABRBBB |
GTIN | 4055626618807 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 146.3 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 139.935 g |
Numero tariffa doganale | 85366900 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
SF-Z0028 - Cacciavite dinamometrico 1607456
-
SF-Z0027 - Chiave a dente 1607455
-
SF-20KS021 - Contatto a crimpare 1621576
-
SF-20KS022 - Contatto a crimpare 1621577
-
SF-20KS023 - Contatto a crimpare 1621578
-
ST-10KS010 - Contatto a crimpare 1618239
-
ST-10KS035 - Contatto a crimpare 1618464
-
PROT-M23PRO-PW-IT-IP20 - Cappuccio di protezione in plastica 1055746
-
PROT-M23PRO-PW-IT-IP67 - Cappuccio di protezione in plastica 1055747
I vantaggi
Soluzioni compatibili con tutti i produttori per bloccaggi standard e rapidi
Sistema di bloccaggio rapido ONECLICK con posizione di chiusura visiva, tattile e acusticamente chiara
Affidabile anche nelle condizioni più difficili: connettore per cavi con freno a vibrazione
Design moderno e coerente per un elevato comfort operativo
Confezionamento del cavo semplice ed economico: schermatura uniforme da M17 a M40
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen