M23-5ES198A8L24
-
Connettore per cavi
1628808
M23, Connettore per cavi, serie: M23 PRO, diritto, lungo, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 5+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 9,5 mm ... 14,5 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Soluzioni compatibili con tutti i produttori per bloccaggi standard e rapidi
Affidabile anche nelle condizioni più difficili: connettore per cavi con freno a vibrazione
Design moderno e coerente per un elevato comfort operativo
Confezionamento del cavo semplice ed economico: schermatura uniforme da M17 a M40